HARTING ofrece una amplia gama de productos que permiten un suministro eléctrico fiable y la supervisión del proceso para electrolizadores. Nuestra cartera de conectores HPR y los conectores de alta corriente HPTC (High Performance Transformer Connector) garantizan una transmisión de potencia segura y eficaz entre transformadores, rectificadores y pilas de electrólisis. El diseño modular de los productos HARTING permite a los clientes diseñar sus soluciones de forma flexible y escalar la producción fácilmente.
Además, los conectores circulares M12 garantizan una conexión estable de los sensores de presión, mientras que los conectores Han® permiten la conexión segura de las cajas de distribución al armario de control principal en entornos peligrosos.
Producción de hidrógeno
La producción de hidrógeno es un paso clave en el camino hacia un futuro energético sostenible. Los componentes HARTING desempeñan un papel decisivo en el escalado de los electrolizadores. Ofrecemos soluciones de conectividad que cumplen los requisitos específicos de la producción de hidrógeno y desarrollamos soluciones personalizadas para su aplicación.
El hidrógeno puede producirse de varias formas, siendo la electrólisis una de las más comunes. En la electrólisis, el agua se divide en hidrógeno y oxígeno mediante una corriente eléctrica. Este proceso puede ser alimentado por fuentes de energía renovables como la eólica, la solar o la hidroeléctrica, lo que lo hace respetuoso con el medio ambiente y sostenible. Esto se conoce como hidrógeno verde.
HARTING apoya este desarrollo con potentes soluciones de conectividad que son esenciales para la integración y el funcionamiento de las plantas de electrólisis. Al proporcionar las tecnologías necesarias, contribuimos a un uso más eficiente del hidrógeno como vector energético y, por tanto, aportamos una contribución significativa a la All Electric Society. Nuestras soluciones de conexión están perfectamente adaptadas a la arquitectura modular del electrolizador, lo que permite un escalado flexible y sencillo, así como una rápida instalación y mantenimiento (Plug and Play) in situ.
Otros métodos de producción incluyen el recuperación de vapor de metano (SMR), en el que el hidrógeno se obtiene a partir del gas natural. La gasificación de la biomasa convierte la materia orgánica en hidrógeno. El progreso tecnológico hace que todos estos métodos de producción sean cada vez más eficaces y rentables.
Las ventajas de las tecnologías del hidrógeno son múltiples y ofrecen un gran potencial para un futuro energético sostenible. Algunas de las ventajas más importantes son:
Electrolizador de hidrógeno
Así es como los productos y soluciones de HARTING ayudan en la producción de hidrógeno. Descubra aquí nuestras posibilidades de aplicación:
Fuente de alimentación eficiente para electrolizadores
Una alimentación eléctrica precisa es esencial para el funcionamiento óptimo de las pilas del electrolizador, que dividen el agua en hidrógeno y oxígeno. HARTING suministra soluciones innovadoras como los conectores HPR y las conexiones de alta corriente HPTC que garantizan una transmisión de potencia fiable y con pocas pérdidas. Estos componentes conectan perfectamente transformadores e inversores a las pilas de electrólisis para ajustar con precisión la corriente a los parámetros requeridos. El diseño robusto y modular de los productos HARTING permite a los clientes personalizar de forma flexible sus soluciones y escalar fácilmente la producción. Para la instalación, los módulos se conectan simplemente ensamblando los conectores, lo que facilita mucho el proceso. La conectividad de HARTING es ideal para aplicaciones industriales y ofrece la máxima eficacia, durabilidad y fácil mantenimiento. HARTING crea la base perfecta para una producción de hidrógeno sostenible y económica.
Máxima protección contra explosiones
Unas conexiones fiables y seguras son cruciales en atmósferas potencialmente explosivas, como las que pueden darse en la producción de hidrógeno. HARTING ofrece diferentes conectores Han® diseñados específicamente para su uso en entornos peligrosos. Estos robustos conectores conectan las cajas de control montadas en las pilas de electrólisis al armario de control principal. Garantizan una transmisión segura de la energía y las señales, incluso en condiciones extremas. Los conectores Han® Ex ofrecen la máxima protección contra explosiones y, por lo tanto, son ideales para un funcionamiento seguro en atmósferas potencialmente explosivas. Gracias a su gran robustez y fácil manejo, contribuyen a la eficacia y seguridad de toda la planta de electrólisis, incluso en los entornos más exigentes.
Conexiones seguras para la presión, la temperatura y las posiciones de las válvulas
Los sensores desempeñan un papel crucial en el proceso de electrólisis al controlar de forma fiable los parámetros de funcionamiento de los electrolizadores y garantizar la seguridad. Para ello, HARTING ofrece robustos conectores circulares que permiten una conexión segura y estable entre los sensores y la tecnología de control. Los conectores circulares son compactos, robustos y están especialmente desarrollados para entornos industriales, por lo que son ideales para condiciones exigentes como altas temperaturas, humedad y cargas mecánicas. HARTING apoya así la supervisión precisa del proceso y garantiza la máxima eficacia y seguridad en la producción de hidrógeno.
¿Le interesa? ¡Contáctenos!
Si participa en la planificación o fabricación de electrolizadores y busca soluciones de conexión fiables, ¡póngase en contacto con nosotros!
Noticias sobre el hidrógeno
Persona de contacto
Bo Wang
Posición: Industry Segment Manager
- Departamento: Industry Segment Management Energy
- Empresa: HARTING Technology Group