Conectar la nueva energía con soluciones específicas para cada cliente
En la producción y distribución de hidrógeno, por ejemplo, la conectividad tiene una importancia fundamental, ya que es lo que garantiza la interconexión eficaz de todos los componentes y sistemas que se van a desplegar. Esta interconexión es esencial para la puesta en marcha de un flujo de procesos eficaz, desde la producción hasta la distribución y el consumo de hidrógeno.
Las fiables y duraderas soluciones de HARTING desarrolladas para la industria del hidrógeno ofrecen conectividad en diferentes áreas. Cuando se requiere supervisión y control para la producción (electrólisis), almacenamiento, distribución y llenado de hidrógeno, tanto los componentes modulares e individualmente configurables como las soluciones de sistema específicas para el cliente de HARTING encuentran aplicación.
Por ejemplo, en electrólisis, los componentes y soluciones de sistema de HARTING simplifican el escalado de los sistemas para la producción de hidrógeno. Los juegos de cables y conectores de ajuste preciso que se prueban antes del montaje reducen los costes de las pruebas tras el montaje final. La solución RearFit de HARTING ahorra costes al reducir significativamente los costes de montaje, pruebas y documentación. HARTING también ofrece soluciones de conectores adecuadas para rangos de temperatura y aislamiento más elevados, ya que las condiciones resultantes pueden plantear retos tanto para la electrólisis como para las pilas de combustible
aplicaciones. Los nuevos contactos de alta temperatura Han® E con revestimiento de oro pueden utilizarse a temperaturas de hasta +200 °C y, en combinación con su revestimiento de alta calidad, transmiten de forma fiable importantes datos de medición.
La compresión y descompresión en el proceso de distribución de hidrógeno a menudo hace necesario controlar todas las señales, como la presión, la temperatura y las posiciones de las válvulas. HARTING ofrece una gama de conectores adecuados para estas aplicaciones, como el Han® B para requisitos estándar, el Han® EX para entornos ATEX y el Han® M y el Han® HPR para entornos difíciles.
Además, gracias a su diseño modular, el Han- Modular® también permite una transmisión eficaz de las señales y la realización de conexiones neumáticas. Las soluciones de sistema premontadas, que se ajustan con precisión y ahorran espacio, satisfacen una amplia gama de requisitos, incluidas las exigencias de gran flexibilidad y movilidad. Estas soluciones consisten en conjuntos con conectores enchufables y cajas de distribución de conexiones en las unidades de almacenamiento. Gracias a la certificación, la función plug & play también está disponible para la industria del hidrógeno.
Para que los desarrolladores de soluciones de infraestructura como la electrólisis o las tecnologías de almacenamiento puedan concentrarse en los procesos principales y la producción en serie, HARTING, como socio de Industrial Connectivity, presta su experiencia en la especificación, selección y desarrollo de la tecnología de conexión eléctrica adecuada. Aprovechando sus amplios conocimientos y años de experiencia en el desarrollo y la ingeniería de soluciones completas, los especialistas de HARTING son la columna vertebral de toda la gestión del proyecto. Y el acreditado HARTING Quality and Technology Center (HQT) guía y apoya la cualificación, validación y, si es necesario, aprobación de la solución desarrollada.
Tecnologías del hidrógeno
Nuestras soluciones de conectividad para la industria del hidrógeno ofrecen diversas opciones de conectividad. Nuestros componentes modulares y personalizables, así como nuestras soluciones de sistemas a medida, se utilizan allí donde se produce, almacena, distribuye, llena, supervisa y controla el hidrógeno.
Matthias Wiehe
Posición: Director de ingeniería de proyectos globales
- Empresa: HARTING Customised Solutions