Un aspecto clave de la digitalización en curso es el uso del HSI (High Speed ISOBUS) como nuevo estándar de comunicación en la tecnología agrícola. HSI se basa en la tecnología Single Pair Ethernet (SPE) y, gracias al aumento de la velocidad de transmisión, permite una velocidad de transmisión de datos significativamente mayor. HARTING respalda a ANEDO con una conectividad SPE adecuada en forma de la interfaz industrial T1 normalizada internacionalmente según la norma IEC 63171-6. Esto ofrece a los usuarios la posibilidad de elegir entre una interfaz codificada en D para Ethernet convencional o Ethernet de par único.
La plataforma de productos de "visualización" de ANEDO permite a los fabricantes de equipos agrícolas configurar de forma rápida y sencilla su variante individual: una combinación "a medida": adaptada a las necesidades del cliente y, sin embargo, disponible rápidamente sin largos periodos de desarrollo. Gracias a la interfaz SPE, la plataforma ya está preparada para HSI y cumple así los requisitos de la próxima generación de comunicación entre fabricantes de tractores e implementos, lo que supone una importante contribución a la preparación para el futuro.
Además de las funcionalidades ISOBUS actuales, HSI también permitirá la integración de sistemas de cámaras digitales. Gracias al procesamiento de imágenes con y sin IA, se abren posibilidades sensoriales totalmente nuevas que permiten un control y una automatización innovadores en la tecnología agrícola. ANEDO también participa activamente en la normalización del ISOBUS de alta velocidad liderando los grupos de trabajo pertinentes dentro de la Agricultural Industry Electronics Foundation (AEF).