Los autobuses eléctricos reducen la contaminación atmosférica en las ciudades, ya que no producen emisiones durante su funcionamiento. Contribuyen a reducir las emisiones deCO2 y los niveles de ruido, lo que redunda en una mejor calidad de vida en las zonas urbanas
Vehículos eléctricos comerciales
Los vehículos eléctricos comerciales incluyen una amplia gama de vehículos de propulsión eléctrica para fines comerciales, como camiones, furgonetas y autobuses. Las rutas y los perfiles de conducción planificables, así como las opciones de recarga definidas localmente, están acelerando el desarrollo hacia los vehículos electrificados. HARTING apoya este desarrollo con una amplia cartera de infraestructuras de recarga, así como con diversos componentes en el propio vehículo.
Los autobuses eléctricos como impulsores de la movilidad urbana sostenible
La tecnología de autobuses eléctricos es una parte esencial de los esfuerzos por hacer más sostenible el transporte público. Sus ventajas, como el respeto al medio ambiente, los menores costes de explotación y la flexibilidad de uso, hacen de los autobuses eléctricos una opción atractiva para el futuro de la movilidad urbana. Los autobuses eléctricos utilizan motores eléctricos para convertir en movimiento la energía almacenada en las baterías.
Por regla general, se utilizan baterías de iones de litio, que ofrecen una alta densidad energética y una larga vida útil.
Los autobuses eléctricos modernos están equipados con diversos sistemas de control electrónico avanzados que realizan las siguientes funciones:
Gestión de la energía: Optimización de la distribución y utilización de la energía en el vehículo
Gestión de baterías: Supervisión y control de la capacidad y el rendimiento de las baterías
Control del accionamiento: Regulación eficiente de la potencia del motor para un funcionamiento suave
Sistemas de pasajeros: Integración de sistemas de información, billetaje, aire acondicionado y distribución de energía
Se utilizan dos sistemas principales para cargar los vehículos:
Sistemas de carga de alto rendimiento a lo largo de la ruta: Para una carga rápida intermedia durante el funcionamiento
Soluciones de carga en depósito: Para la carga programada durante la noche o en las pausas de funcionamiento
Soluciones para vehículos eléctricos comerciales de HARTING
HARTING ofrece una amplia gama de soluciones de conexión en este ámbito. Éstas abarcan desde robustos cableados de alta tensión y potentes interfaces de comunicación hasta soluciones de carga de corriente continua de alto rendimiento. Las soluciones personalizadas completan la cartera y garantizan la máxima flexibilidad.
Nuestras soluciones a medida
Nuestras soluciones a medida para autobuses eléctricos ofrecen la máxima flexibilidad y eficacia. Las cajas de distribución premontadas con cableados Han® a medida para la transmisión de datos, señales y energía permiten una sencilla instalación plug & play. Esto reduce los errores de instalación, ahorra tiempo y permite un diseño modular, así como la sustitución sin complicaciones de componentes individuales.
Trabajando en estrecha colaboración con nuestros clientes, desarrollamos soluciones personalizadas, 100% probadas y escalables, preparadas para el futuro. La ingeniería colaborativa da como resultado una solución global rentable que ahorra a nuestros clientes tiempo, dinero y recursos.
¿Le interesa? ¡Contáctenos!
¿Busca soluciones de cableado a bordo o soluciones de carga eficientes para sus vehículos eléctricos? Entonces, ¡póngase en contacto con nosotros! Estaremos encantados de atenderle.
Soluciones de conectividad de HARTING para vehículos eléctricos comerciales
¿Quiere hablar de soluciones?
Christian Bohne
Posición: Industry Segment Manager
- Departamento: Industry Segment Management
- Empresa: HARTING Technology Group