Conectores industriales en miniatura para vehículos aéreos no tripulados (UAV)
Rendimiento a prueba de industria y alta fiabilidad en un formato pequeño. Con el Han® MPC, el líder tecnológico europeo de confianza HARTING presenta el primer conector industrial para drones comerciales.
Los vehículos aéreos no tripulados (UAV) son cada vez más importantes en el panorama digital actual, en rápida evolución. Las empresas se esfuerzan por transformar digitalmente sus procesos industriales para reducir costes y mejorar los entornos de trabajo. Ya sea para la cartografía de grandes campos, la detección inteligente de obstáculos o las operaciones totalmente automatizadas para la aplicación precisa de agua, fertilizantes y mucho más, los drones y cuadricópteros comerciales están ayudando a hacer posible el autocontrol industrial.
El tamaño, el peso y la potenciason cruciales para mejorar el rendimiento, la maniobrabilidad y el alcance óptimos de los drones comerciales. Los expertos del sector se refieren a esto como SWaP. El HARTING Han® MPC (Miniature Power Connector) se ha desarrollado de acuerdo con estos importantes requisitos.
Han® MPC
Diseñadas para ofrecer una alta corriente, durabilidad y una integridad de señal constante, todo ello en un diseño en miniatura que ahorra espacio.
Las normas industriales desarrolladas en Europa garantizan un SWaP optimizado
Los avances tecnológicos, como la mejora de la eficiencia de las baterías, los sensores de imagen avanzados y las funciones autónomas impulsadas por la IA, han ampliado significativamente las aplicaciones potenciales de los drones en diversas industrias. Estos avances han provocado que los drones hayan evolucionado significativamente, pasando de ser dispositivos para aficionados a plataformas reguladas y de misión crítica en la agricultura, la logística, la inspección, la seguridad pública y muchos otros segmentos.
Como líder del mercado de conectores industriales, HARTING ha reconocido la demanda de soluciones de conectividad y cableados resistentes al entorno industrial. Con más de 80 años de experiencia, nuestras soluciones son sinónimo de alto rendimiento, fiabilidad y escalabilidad para garantizar la seguridad de cara al futuro. La calidad probada de forma independiente garantiza una vida útil más larga, incluso en condiciones duras.
Con su diseño en miniatura y la reconocida robustez de los conectores industriales Han®, la serie Han® MPC ofrece una conectividad fiable para drones comerciales en condiciones adversas.
Conexión entre el cuadro de distribución de energía, el regulador electrónico de velocidad y la batería
Los vehículos aéreos no tripulados y otros robots móviles, incluidos los humanoides, comparten una topología común de puntos de conexión. Las baterías LiPo, ampliamente utilizadas , ya sean normales o unidades inteligentes con integridad de señal preparadas para el futuro, suministran energía a la tarjeta de distribución de energía (PDB).
La PDB es la interfaz central entre la batería y el regulador electrónico de velocidad (ESC). El ESC garantiza una gestión eficiente y fiable de la energía. Regula eficazmente la velocidad y el sentido de rotación del motor eléctrico para garantizar el buen funcionamiento del aparato. En la industria se suelen utilizar motores brushless de corriente continua (BLDC) trifásicos para garantizar un bajo mantenimiento y una larga vida útil.
Los Han® MPC30 y MPC60 de HARTING son la solución ideal para las conexiones entre estas unidades críticas para garantizar una alta integridad de la señal. Otras variantes adicionales, como distintos tipos de carcasa o variantes de placas de circuito impreso rectas y en ángulo, permiten una flexibilidad aún mayor.
Arquitectura UAV interna con conexiones fiables de alimentación y señal a través de conectores Han® MPC
Muestra de producto Han® MPC
Descubra el Han® MPC en sus propias manos. Solicite su muestra gratuita de producto y descubra cómo la conectividad industrial en miniatura puede optimizar el SWaP en los modernos sistemas UAV.
Máximo rendimiento en un formato compacto
La serie está diseñada para ofrecer el máximo rendimiento en un diseño compacto: la Han® MPC30 soporta corrientes de hasta 30 A utilizando contactos de crimpado Han-Yellock® de 4 mm², mientras que la Han® MPC60 está preparada para soportar hasta 60 A utilizando contactos de crimpado Han® C de 10 mm².
La corriente de pico para el Han® MPC30 es de hasta 180 A durante 10 segundos y para el Han® MPC60 es de hasta 350 A durante 10 segundos El conector admite opcionalmente hasta cuatro contactos de velocidad Har, lo que garantiza la necesidad de una transmisión DroneCAN fiable.
MPC30 y MPC60 proporcionan altas corrientes continuas y de pico de forma compacta, con contactos opcionales de alta velocidad
Sus ventajas de un vistazo:
Protección de infraestructuras críticas mediante la conectividad del líder europeo de confianza en el mercado de conectores industriales con ventas y producción diversificadas a nivel mundial
Alta fiabilidad gracias a los contactos crimpados con superficies plateadas y doradas
Transmisión de alta corriente (variantes 30 A / 60 A)
Máximo rendimiento con una huella mínima (mayor conducción de corriente y corriente de impulso)
Integridad de la señal con hasta 4 pines (DroneCAN)
Instalación más rápida gracias a su fácil manejo
Documentación y especificaciones bien fundamentadas
Web-Seminario | Cómo la electrificación y los drones industriales pueden contribuir a la agricultura de precisión
La agricultura se esfuerza por reducir su huella de carbono. La agricultura de precisión, apoyada por herramientas electrificadas y drones industriales, desempeña un papel clave en el impulso de la sostenibilidad.
Descargas
Solicitar muestra de producto.
¿Desea beneficiarse del máximo rendimiento y fiabilidad en un formato reducido?
Solicite una muestra gratis para tener una primera impresión.