Una única interfaz para todas las líneas de vida
Sin embargo, la digitalización y la descentralización hacen que aumente continuamente el número de accionamientos más pequeños conectados en red directamente a través de Ethernet. Nuevos conceptos que ahorran espacio y transmiten eficazmente energía y datos son, por ejemplo, las interfaces híbridas de la iniciativa de automatización One Cable.
En la actualidad, los accionamientos eléctricos de las aplicaciones industriales suelen estar conectados a través de varias interfaces. Los conectores circulares M23 desempeñan aquí un papel especialmente importante, ya que ofrecen la estabilidad y las propiedades de apantallamiento necesarias gracias a su carcasa metálica. La fuente de alimentación y las señales/datos suelen conectarse a través de interfaces separadas, lo que ocupa espacio en la unidad.
La creciente digitalización y, sobre todo, la descentralización de la producción significan que las grandes unidades centrales están en declive y están siendo sustituidas por múltiples homólogas más pequeñas. Éstos pueden controlarse de forma más individualizada, al tiempo que realizan el mismo trabajo con un menor consumo de energía y aumentan la eficacia de todo el proceso.
Reconsiderar los conceptos de conexión
Los fabricantes de accionamientos desarrollan continuamente su cartera en este sentido y también se centran en la miniaturización de sus productos. El espacio en las unidades de disco se está reduciendo, lo que significa que también hay que replantearse los conceptos de conexión. Además de la fuente de alimentación, los accionamientos requieren una interfaz de control adicional por la que se transmiten señales, BUS o protocolos Ethernet.
Para ahorrar aún más espacio en el futuro y reducir la complejidad y los gastos de cableado, la atención se centra claramente en los conceptos de conexión híbrida. Combinan el suministro de energía y señales/datos, haciendo realidad la idea de la iniciativa de automatización "Un solo cable". El objetivo es que cada dispositivo se suministre a través de una única interfaz central, idealmente normalizada. Esto ahorra tiempo durante el montaje y elimina la necesidad de innumerables cordones individuales.
Transmisión simultánea de potencia y señales/datos
Las normas respectivas para conectores circulares híbridos de varios tamaños son la IEC 61076-2-117 y la IEC 61076-2-118. La primera describe soluciones métricas de varios tamaños (M "XX"), que ofrecen una combinación de cierre por tornillo y bayoneta, y la segunda norma (-118) describe las soluciones de bayoneta (B "XX"). Todas ellas combinan la transmisión simultánea de energía y señales/datos. Habrá un número diferente de contactos de potencia, combinados con dos o cuatro contactos de control, que transmiten protocolos BUS, Ethernet de par único (SPE) o Ethernet industrial.
La normalización garantiza la compatibilidad entre fabricantes. Esto genera confianza entre los usuarios, que quieren tener acceso a segundas fuentes y no tener que depender de soluciones propietarias.
Rainer Bussmann
Posición: Global Product Manager
- Departamento: HARTING Electrónica
- Empresa: HARTING Technology Group