Una nueva generación de configuradores HARTING - Lanzamiento en abril de 2026
Una experiencia probada. Ahora es más eficaz, más transparente y más intuitivo.
Durante muchos años, los configuradores de HARTING han ayudado a clientes y socios de todo el mundo a configurar soluciones de conectividad fiables de forma rápida y precisa. Desde hace tiempo se valoran por proporcionar confianza a través de una configuración guiada que reduce los errores, al tiempo que permite a los usuarios llegar a una solución adecuada de forma eficaz, incluso sin contar con profundos conocimientos técnicos. Son parte integrante de una planificación eficaz del proyecto, desde la idea inicial hasta la documentación final.
En abril de 2026, HARTING presentará una nueva generación de configuradores, diseñados para que la configuración sea aún más fácil, rápida y transparente. Basándose en todo aquello en lo que los usuarios ya confían, la nueva generación se centra en mejorar los flujos de trabajo diarios y respaldar una toma de decisiones segura, incluso para configuraciones complejas.
La nueva generación cubrirá inicialmente los siguientes configuradores:
Conectores industriales con conectores de alta potencia
Conectores circulares
Cableados M12
har-modular®: Conectores para placas de circuito impreso
Las principales mejoras de un vistazo
La nueva generación introduce mejoras específicas que aumentan la eficacia, la transparencia y la facilidad de uso en todo el proceso de configuración.
Acelere su flujo de trabajo de configuración
La nueva generación de configuradores favorece un proceso de configuración más rápido y eficaz al agilizar los pasos clave y reducir la complejidad en todo el flujo de trabajo. Una orientación clara, una estructura mejorada y una mayor funcionalidad ayudan a los usuarios a progresar más rápidamente a través de las configuraciones, lo que facilita la obtención de un resultado completo y fiable.
Tome decisiones seguras con total transparencia y conocimientos más profundos
Todos los pasos de configuración, las decisiones del sistema y los componentes necesarios son claramente visibles a lo largo de todo el proceso, lo que crea un alto nivel de transparencia y comprensión. La visualización 3D mejorada contribuye aún más a la toma de decisiones al proporcionar una visión más profunda de la solución configurada. Las nuevas funciones, como las mediciones y las vistas visuales adicionales, ayudan a los usuarios a evaluar mejor las dimensiones, las relaciones espaciales y los detalles técnicos, lo que aumenta la confianza a la hora de validar y finalizar las configuraciones.
Experimente una interfaz moderna e intuitiva y una configuración más flexible
Una interfaz moderna e intuitiva con una estructura clara mejora la orientación y facilita la comprensión de las tareas de configuración desde el primer paso. La facilidad de uso mejorada reduce la complejidad y favorece una interacción segura, incluso en los escenarios de configuración más exigentes. Al mismo tiempo, los nuevos configuradores permiten una mayor flexibilidad en el proceso de configuración, lo que permite a los usuarios trabajar de forma eficaz en las distintas fases de su proyecto y acceder a las configuraciones de forma fiable en distintos dispositivos.
Transición sin problemas para las configuraciones existentes
Para garantizar la continuidad y la seguridad de la planificación, la transición se llevará a cabo paso a paso.
Tras el lanzamiento de los configuradores de nueva generación en abril de 2026, tanto los actuales como los nuevos estarán disponibles hasta mediados de mayo de 2026. Después, se desactivará la generación anterior. Puede aprovechar este periodo de transición para familiarizarse con los nuevos configuradores y, si es necesario, volver a crear configuraciones utilizando el flujo de trabajo mejorado.
A partir de junio de 2026, todas las configuraciones creadas con la generación anterior seguirán siendo accesibles a través de myHARTING y podrán seguir visualizándose en cualquier momento, utilizarse como lista de materiales y descargarse con fines de documentación y seguimiento, pero ya no podrán cargarse en el configurador.
Listo para el siguiente paso en la configuración digital
Con la nueva generación de configuradores, HARTING da el siguiente paso en la configuración digital de productos, mejorando lo que ha demostrado ser un éxito y estableciendo nuevos estándares de usabilidad, transparencia y rendimiento.
¡Descubre ya la nueva experiencia de configuración:
Si tiene alguna pregunta sobre la transición o sus configuraciones actuales, póngase en contacto con Mike Knobel.
Mike Knobel
Posición: Product Owner – Digital Product Experience
- Departamento: CoE Transformación Digital
- Empresa: HARTING Technology Group