| Método de terminación | Terminación de tornillo axial |
|---|
| Tipo | Hembra |
|---|
| Tamaño | 3 A |
|---|
| Número de contactos | 1 |
|---|
| Detalles | ¡Los conectores descritos carecen de capacidad interruptora (COC) según IEC 61984 y no se deben acoplar ni desacoplar bajo carga eléctrica mientras se estén utilizando del modo previsto! |
|---|
| ¡Solo se deben utilizar cables con la clase de protección 2! |
| La terminación de tornillo axial es adecuada para cables trenzados finos conformes con la norma EN 60228 clase 5. Para usar otros cables, estos se deben ensayar aparte. |
| Para el montaje dentro de las bases a empotrar, se deben cumplir las condiciones de instalación indicadas en las hojas de datos y de tipo. |
| ¡Solo se deben utilizar las bases enlazadas en la tienda electrónica! |
| Para la terminación del conductor en el contacto de tornillo axial, utilice la llave Allen con un entrecaras del 4. |