Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
No disponible |
|---|
| Datos comerciales | ||
|---|---|---|
| País de origen | Rumanía | Rumanía |
| Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Tamaño del embalaje | 10.0 | 1.0 |
| Peso neto | 338.89 kg | 26.08 kg |
| eCl@ss | 27440292 | 27440292 |
| GTIN | 5713140427389 | 5713140436374 |
| Identificación | ||
| Tipo de accesorio | Base | Base |
| Categoría | Accesorios | Accesorios |
| Serie | har-modular® | har-modular® |
| Características técnicas | ||
| Grupo de aislamiento | III | III |
| Temperatura de limitación | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Grado de protección según IEC 60529 | IP20 | IP20 |
| Versión | ||
| Versión | Entrada superior/lateral | Entrada superior/lateral |
| Separable | Sí | Sí |
| 2 partes | Sí | Sí |
| Tipo de bloqueo | Enclavamiento | Enclavamiento |
| Protección contra tirones | Con brida para cable | Con brida para cable |
| Material properties | ||
| Sustancias REACH SVHC | No incluido | No incluido |
| Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
| RoHS | conforme | conforme |
| China RoHS | e | e |
| Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3) | R22 (HL 1-3)|R23 (HL 1-3) |
| Estado ELV | conforme | conforme |
| Sustancias de la California Proposition 65 | No incluido | No incluido |
| Material (capota/base) | Resina termoplástica (PC)|Reforzado con fibra de vidrio | Resina termoplástica (PC)|Reforzado con fibra de vidrio |
| Color (capota/base) | Negro | Negro |
| Longitud | 40.64 mm | 40.64 mm |
| Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
| Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 | V-0 |