Categoría de productos:
Pasacables de panel para potencia y señal
Pasacables de panel para potencia y señal
Filtrar
Productos 303
Relevance
Pasacables
HARTING PFT 7_8 inch female 4-pole
Artículo Nº: 21 04 316 2400
Base pasamuros
PushPull V4, compact housing w. clip
Artículo Nº: 09 45 545 0042
Pasacables
HARTING PFT 7_8 inch male 3-pole
Artículo Nº: 21 04 316 1305
Pasacables
panel feed through M12 Acod.male 4 pins
Artículo Nº: 21 03 311 1402
Conectores
Han PP Power L metal PFT var coding
Artículo Nº: 09 35 434 0311
Conectores
HPP V4 / V14 Signal PFT insert 10-pole
Artículo Nº: 09 45 545 9010
Pasacables
WDF M12-F-M16x1,5-A kod.-4po-m.Litze 500
Artículo Nº: 21 03 311 2400
Base pasamuros
PushPull V4, compact housing HIFF
Artículo Nº: 09 45 545 0041
Base de cable a cable
HPP V4 cable hood 6,5-9,5mm
Artículo Nº: 09 45 345 0000
Conectores
Han PP Power L metal PFT fix coding
Artículo Nº: 09 35 433 0311
Pasacables
PFT male L-coded 2.5mm²
Artículo Nº: 21 03 599 1505
Insertos
M23 12 Female -C
Artículo Nº: 09 15 112 3101
Pasacables
PFT female L-coded 2.5mm²
Artículo Nº: 21 03 599 2505
Conectores
Han PP PFT plastic rect. crimp power
Artículo Nº: 09 35 231 0331
Conectores
HARTING PushPull V4 WDF 48V/12A 4p Crimp
Artículo Nº: 09 46 245 4420
Pasacables
PANEL CABLE M12 COD.A FEMEA/ABERTO 0,5m
Artículo Nº: 21 03 317 6805
Conectores
HARTING PushPull V4 WDF 250V/16A 3p Crim
Artículo Nº: 09 46 245 3420
Pasacables
M12 Cable Assembly A-cod st/- f/- 0,5m
Artículo Nº: 21 03 317 6405
Insertos
M23 P 5+PE Female -C
Artículo Nº: 09 15 606 3101
Insertos
M23 17 Female -C
Artículo Nº: 09 15 117 3101
20 (de 303)