M5 Codificación A Transmisión eficaz de la señal en un espacio limitado
Transmisión de señales de codificación A M8 en aplicaciones miniaturizadas
Codificación D M8 altas velocidades de transferencia de datos en entornos industriales
Conectores circulares cableados
HARTING cuenta con una amplia experiencia en la fabricación de cableados. Ofrecemos soluciones plug-and-play adaptadas a sus necesidades.
Como fabricante líder de tecnología de conexión industrial, HARTING desarrolla y produce una amplia gama de
Nuestra gama incluye un amplio surtido de conectores circulares para la transmisión de datos, señales y energía.
Además de soluciones estandarizadas, también ofrecemos variantes personalizadas que se adaptan a sus necesidades individuales. Nuestra experiencia abarca numerosos sectores, como el transporte, la ingeniería de maquinaria e instalaciones, la tecnología de automatización, los centros de datos y la distribución de energía.
Basándonos en nuestra larga experiencia en la fabricación de cableados, le ofrecemos:
-Amplia gama de cableados con conectores circulares
Longitudes de cable estándar o personalizadas
Conjuntos sobremoldeados con conectores circulares
Sus ventajas
Nuestra cartera incluye una amplia gama de conjuntos de cables, incluidas variantes con conectores circulares sobremoldeados. El sobremoldeado asegura que los conectores y los cables no se puedan separar ni manipular compuestos, garantizando una conexión absolutamente segura y tensada. Los cables sobremoldeados ofrecen una protección óptima y garantizan una vida útil considerablemente más larga, incluso en condiciones difíciles en entornos industriales.
Ahorro de tiempo y dinero, así como una instalación sencilla
Seguridad contra la manipulación
Amplia selección de materiales para cables y una amplia cartera de
Conectores circulares Interfaz de coste optimizado
Nuestros productos
Configurador M12
Diseñe su propia solución de cable M12 a medida para integrar fácilmente sensores, actuadores y otros componentes en su sistema de automatización industrial. Con el configurador de cables del sistema