Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
| Datos comerciales | ||
|---|---|---|
| País de origen | Alemania | Alemania |
| Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Tamaño del embalaje | 20.0 | 10.0 |
| Peso neto | 28.0 kg | 30.5 kg |
| eCl@ss | 27460201 | 27460201 |
| GTIN | 5713140000254 | 5713140000261 |
| Identificación | ||
| Descripción del contacto | Recto | Recto |
| Elemento | Conector hembra | Conector hembra |
| Categoría | Conectores | Conectores |
| Serie | har-bus® 64 | har-bus® 64 |
| Specifications and approvals | ||
| Especificaciones | IEC 61076-4-113 | IEC 61076-4-113 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Clasificación para el sector ferroviario | F1/I2 según NFF 16-101/102 | F1/I2 según NFF 16-101/102 |
| Características técnicas | ||
| Corriente nominal | Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación | Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación |
| Ciclos de conexión | 250.0 | 250.0 |
| Grupo de aislamiento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| Distancia de separación | 1 mm entre 2 filas (a, b, c)|1.2 mm entre 2 filas (z, d)|1 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)|1 mm entre 2 contactos en una fila (z y d) | 1 mm entre 2 filas (a, b, c)|1.2 mm entre 2 filas (z, d)|1 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)|1 mm entre 2 contactos en una fila (z y d) |
| Resistencia de aislamiento | >1010 Ω | >1010 Ω |
| Hot plugging | No | No |
| Nivel de desempeño | 2|según IEC 61076-4-113 | 2|según IEC 61076-4-113 |
| Voltaje de prueba Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| Grosor de placa de circuitos impresos | ≥1.6 mm | ≥1.6 mm |
| Fuerza de extracción | 120.0 | 120.0 |
| Fuerza de inserción | 160.0 | 160.0 |
| Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) | 2.54 | 2.54 |
| Filas de contacto | 5.0 | 5.0 |
| Distancia de deslizamiento | 1 mm entre 2 filas (a, b, c)|1.2 mm entre 2 filas (z, d)|1 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)|1 mm entre 2 contactos en una fila (z y d) | 1 mm entre 2 filas (a, b, c)|1.2 mm entre 2 filas (z, d)|1 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)|1 mm entre 2 contactos en una fila (z y d) |
| Temperatura de limitación | -40 ... +105 °C temperatura de limitación superior limitada por la placa de circuitos impresos | -40 ... +105 °C temperatura de limitación superior limitada por la placa de circuitos impresos |
| Resistencia de contacto | ≤20 mΩ para filas a, b, c|≤30 mΩ para filas z, d | ≤20 mΩ para filas a, b, c|≤30 mΩ para filas z, d |
| Distancia entre contactos (lado de terminación) | 2.54 | 2.54 |
| Versión | ||
| Configuración de contacto | Filas z, a, b, c y d, posiciones 1, 2, ... , 31, 32 | Filas z, a, b, c y d, posiciones 1, 2, ... , 31, 32 |
| Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija | De placa madre a tarjeta hija |
| Fijación de placas de circuitos impresos | Con brida de fijación | Sin brida de fijación |
| Número de contactos | 160.0 | 160.0 |
| Longitud de terminación | 17.0 | 17.0 |
| Método de terminación | Terminación de inserción a presión | Terminación de inserción a presión |
| Material properties | ||
| Sustancias de la Proposición California 65 | Sí | Sí |
| Sustancias REACH SVHC | No incluido | No incluido |
| Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
| Material (contactos) | Aleación de cobre | Aleación de cobre |
| Color (inserto) | Beige | Beige |
| RoHS | conforme | conforme |
| China RoHS | e | e |
| Estado ELV | conforme | conforme |
| Superficie (contactos) | Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento|Metal noble sobre Ni Lado de terminación | Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento|Metal noble sobre Ni Lado de terminación |
| Material (inserto) | Polímero de cristal líquido (LCP) | Polímero de cristal líquido (LCP) |
| Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
| Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 | V-0 |