Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
| Datos comerciales | ||
|---|---|---|
| País de origen | Alemania | Alemania |
| Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC000796 | EC000796 |
| UNSPSC 24.0 | 39121522 | 39121522 |
| Tamaño del embalaje | 1000.0 | 1000.0 |
| Peso neto | 0.06 kg | 0.14 kg |
| eCl@ss | 27440204 | 27440204 |
| GTIN | 5713140000384 | 5713140000414 |
| Specifications and approvals | ||
| Especificaciones | IEC 61076-4-113 (complementario) | IEC 61076-4-113 (complementario) |
| Identificación | ||
| Tipo de contacto | Contacto ponchable | Contacto ponchable |
| Categoría | Contactos | Contactos |
| Serie | har-bus® 64 | har-bus® 64 |
| Versión | ||
| Proceso de fabricación | Contactos estampados | Contactos estampados |
| Contenidos del paquete | Contacto sencillo | Contacto sencillo |
| Detalles | Atención: Los contactos individuales sólo se recomiendan para reparación y mantenimiento. Para la producción en serie recomendamos los contactos idénticos en bobina. | Atención: Los contactos individuales sólo se recomiendan para reparación y mantenimiento. Para la producción en serie recomendamos los contactos idénticos en bobina. |
| Tipo | Contacto hembra | Contacto hembra |
| Método de terminación | Terminación ponchable | Terminación ponchable |
| Características técnicas | ||
| Ciclos de conexión | 500.0 | 250.0 |
| Sección de cable (AWG) | AWG 28 ... AWG 20 | AWG 28 ... AWG 20 |
| Nivel de desempeño | 1|según IEC 61076-4-113 | 2|según IEC 61076-4-113 |
| Resistencia de contacto | 20.0 | 20.0 |
| Corriente nominal | 1.5 | 1.5 |
| Longitud de pelado | 3.5 ... 4 mm | 3.5 ... 4 mm |
| Sección de conductor (mm²) | 0.09 ... 0.5 mm² | 0.09 ... 0.5 mm² |
| Diámetro exterior de cable | 0.7 ... 1.5 mm | 0.7 ... 1.5 mm |
| Material properties | ||
| Sustancias REACH SVHC | No incluido | No incluido |
| Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
| Material (contactos) | Aleación de cobre | Aleación de cobre |
| Sustancias de la Proposición California 65 | Sí | Sí |
| RoHS | conforme | conforme |
| China RoHS | e | e |
| Estado ELV | conforme | conforme |
| Superficie (contactos) | Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento|Ni Lado de terminación | Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento|Ni Lado de terminación |
| Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |