Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
| Datos comerciales | ||
|---|---|---|
| País de origen | Alemania | Alemania |
| Número europeo de arancel aduanero | 85366990 | 85366990 |
| ETIM | EC002637 | EC002637 |
| UNSPSC 24.0 | 39121415 | 39121415 |
| Tamaño del embalaje | 20.0 | 20.0 |
| Peso neto | 8.0 kg | 10.0 kg |
| eCl@ss | 27460201 | 27460201 |
| GTIN | 5713140004603 | 5713140004610 |
| Specifications and approvals | ||
| Especificaciones | IEC 60603-2 | IEC 60603-2 |
| UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
| Clasificación para el sector ferroviario | F4/I3 según NFF 16-101/102 | F4/I3 según NFF 16-101/102 |
| Identificación | ||
| Descripción del contacto | En ángulo | En ángulo |
| Elemento | Conector macho | Conector macho |
| Identificación | Tipo M | Tipo M |
| Categoría | Conectores | Conectores |
| Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Características | Corriente nominal de contactos especiales: ver hoja de datos de los contactos seleccionados | Corriente nominal de contactos especiales: ver hoja de datos de los contactos seleccionados |
| Versión | ||
| Configuración de contacto | Filas a, b y c, posiciones 13, 14, ... , 19, 20 | Filas a, b y c, posiciones 13, 14, ... , 19, 20 |
| Tipo de conexión | De placa madre a tarjeta hija|Tarjeta de alargador|De placa de circuitos impresos a cable | De placa madre a tarjeta hija|Tarjeta de alargador|De placa de circuitos impresos a cable |
| Fijación de placas de circuitos impresos | Con brida de fijación | Con brida de fijación |
| Codificación | Codificación con pérdida de contactos | Codificación con pérdida de contactos |
| Número de contactos | 32.0 | 32.0 |
| Numero de contactos de señal | 24.0 | 24.0 |
| Método de terminación | Terminación de soldadura por ondas | Terminación de soldadura por ondas |
| Características técnicas | ||
| Distancia de deslizamiento | 1.2 | 1.2 |
| Distancia de separación | 1.2 | 1.2 |
| Corriente nominal | Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación | Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación |
| Ciclos de conexión | 500.0 | 400.0 |
| Grupo de aislamiento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| Resistencia de aislamiento | >1012 Ω | >1012 Ω |
| Hot plugging | No | No |
| Nivel de desempeño | 1|según IEC 60603-2 | 2|según IEC 60603-2 |
| Voltaje de prueba Ur.m.s. | 1 kV | 1 kV |
| Fuerza de extracción | 15.0 | 15.0 |
| Fuerza de inserción | 23.0 | 23.0 |
| Distancia entre contactos (lado de acoplamiento) | 2.54|7.62 | 2.54|7.62 |
| Filas de contacto | 3.0 | 3.0 |
| Resistencia de contacto | 20.0 | 20.0 |
| Temperatura de limitación | -55 ... +125 °C | -55 ... +125 °C |
| Distancia entre contactos (lado de terminación) | 2.54|7.62 | 2.54|7.62 |
| Material properties | ||
| Sustancias de la Proposición California 65 | Sí | Sí |
| Sustancias REACH SVHC | No incluido | No incluido |
| Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
| Material (contactos) | Aleación de cobre | Aleación de cobre |
| Color (inserto) | RAL 7032 (gris guijarro) | RAL 7032 (gris guijarro) |
| RoHS | conforme | conforme |
| China RoHS | e | e |
| Conjunto de requisitos con niveles de peligro | R26 | R26 |
| Estado ELV | conforme | conforme |
| Superficie (contactos) | Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento|Sn sobre Ni Lado de terminación | Au sobre NiP sobre Ni Lado de acoplamiento|Sn sobre Ni Lado de terminación |
| Material (inserto) | Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio | Resina termoplástica, rellena de fibra de vidrio |
| Protección contra incendios en vehículos ferroviarios | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
| Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
| Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 | V-0 |