Engaste más rápido de contactos mecanizados
Los contactos mecanizados se consideran de especial calidad por su precisión de fabricación y su fiabilidad. La nueva unidad de cambio de crimpado de HARTING permite un procesamiento más rápido y sustituye al alimentador por vibración.
Alta calidad y plazos de entrega cortos son la combinación ideal para obtener las mejores soluciones de su clase. Por ello, los ensambladores y fabricantes de cables que prensan grandes cantidades están siempre interesados en mejorar la calidad y acelerar el proceso.
La nueva herramienta de HARTING procesa contactos mecanizados en bobina para acelerar el montaje de cables en máquinas de crimpado semiautomáticas y totalmente automatizadas. Esto permite procesar los contactos de alta calidad de forma mucho más eficaz
El alimentador vibratorio puede sustituirse
Actualmente, las crimpadoras automáticas pueden abastecerse de contactos de dos formas principales: separándolos en cubetas vibratorias o utilizando tiras de contactos especialmente preparadas que se alimentan desde una bobina. Este último enfoque ofrece una mayor eficacia; sin embargo, hasta hace poco, sólo se disponía de tiras de contacto estampadas para este método.
Para solucionar este problema, HARTING ha desarrollado una unidad de cambio diseñada para máquinas de crimpado semiautomáticas y totalmente automáticas, que permite procesar contactos de conectores industriales Han® torneados de alta calidad en bobinas. Una cinta de plástico garantiza que los contactos estén bien sujetos y colocados con precisión durante el procesamiento. Pueden eliminarse los pasos de trabajo manual, lo que no sólo acorta significativamente los tiempos de producción, sino que también aumenta la fiabilidad del proceso.
Ya no se necesitan alimentadores o cubetas vibratorias para procesar contactos mecanizados de forma rápida y segura. La herramienta HARTING es compatible con máquinas de crimpado semiautomáticas y totalmente automáticas ampliamente utilizadas de fabricantes como Schäfer, Komax y Schleuniger.
Muestra de producto Contactos en bobina
¿Le gustaría experimentar los contactos en bobina?
Solicite una muestra gratis para tener una primera impresión.
Optimización del coste total de propiedad para los procesos de prensado
La inversión en una crimpadora semiautomática o totalmente automática es especialmente beneficiosa cuando las operaciones requieren un volumen anual considerable de conexiones crimpadas. El retorno de la inversión (ROI) de adquirir la unidad de cambio de engarce de HARTING depende de la demanda de contactos mecanizados, así como de si ya se dispone de máquinas automáticas de engarce. Los expertos de HARTING pueden proporcionarle los datos necesarios para respaldar su análisis individual de rentabilidad.
La herramienta de HARTING es capaz de manipular hasta 34 variantes de contacto diferentes con secciones transversales de 0,14 a 6 mm². Tanto la herramienta de crimpado como los rodillos de contacto son suministrados por HARTING, lo que permite a los sistemas totalmente automatizados alcanzar tiempos de ciclo tan cortos como un segundo, incluyendo el desforrado y el crimpado. Los usuarios no sólo pueden ahorrar costes de proceso, sino también costes de personal para afrontar el reto del cambio demográfico.
La nueva combinación de contactos mecanizados de alta calidad y la nueva unidad de cambio de engaste puede optimizar el coste total de propiedad (TCO) para todos los ensambladores y fabricantes de cables que procesan grandes cantidades de conexiones de engaste, por ejemplo, en los sectores de la energía eólica, la ingeniería mecánica, la automatización y el ferrocarril. Esto también beneficia a todas las demás empresas que ya utilizan engastadoras semiautomáticas o totalmente automáticas.
Sus ventajas de un vistazo:
Ciclos de trabajo de un segundo por crimpado (pelado y crimpado)
Ahorro de tiempo de hasta el 67% (dependiendo de la configuración de cada máquina)
Plazos de entrega más rápidos para los conjuntos de cables sin comprometer la calidad
Mayor fiabilidad del proceso mediante el uso de contactos de alta calidad
Posibilidad de calcular el rendimiento de la inversión (ROI ) en función de su configuración individual
Solicitar muestra de producto.
¿Desea beneficiarse de un procesamiento más rápido de los contactos torneados?
Solicite una muestra gratis para tener una primera impresión.