Conector hembra
Terminación de introducción a presión
Corriente nominal: 1 A
Contactos: 160
Recto
Aleación de cobre
Metal noble sobre Ni Lado de acoplamiento, Metal noble sobre Ni Lado de terminación
Nivel de rendimiento: 2, según IEC 61076-4-113
Fijación de placas de circuitos impresos: Con brida de fijación
Polímero de cristal líquido (LCP)
Beige
Detalles del producto
Categoría
Conectores
Serie
har-bus® 64
Elemento
Conector hembra
Descripción del contacto
Recto
Método de terminación
Terminación de introducción a presión
Tipo de conexión
De placa madre a tarjeta hija
Número de contactos
160
Configuración de contacto
Filas z, a, b, c y d, posiciones 1, 2, ... , 31, 32
Longitud de terminación
13 mm
Fijación de placas de circuitos impresos
Con brida de fijación
Filas de contacto
5
Distancia entre contactos (lado de terminación)
2,54 mm
Distancia entre contactos (lado de acoplamiento)
2,54 mm
Corriente nominal
1 A
Corriente nominal
Corriente nominal medida a 20 °C, ver detalles en la curva de desclasificación
Distancia de separación
1 mm entre 2 filas (a, b, c)
1,2 mm entre 2 filas (z, d)
1 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)
1 mm entre 2 contactos en una fila (z, d)
Distancia de deslizamiento
1 mm entre 2 filas (a, b, c)
1,2 mm entre 2 filas (z, d)
1 mm entre 2 contactos en una fila (a, b, c)
1 mm entre 2 contactos en una fila (z, d)
Resistencia de aislamiento
>1010 Ω
Resistencia de contacto
≤20 mΩ para filas a, b, c
≤30 mΩ para filas z, d
Temperatura de limitación
-40 ... +105 °C temperatura de limitación superior limitada por la placa de circuitos impresos