Solicitar muestra exprés gratuita
Producto no disponible actualmente
Por favor, elija una muestra alternativa que sea muy similar.
| Datos comerciales | ||
|---|---|---|
| País de origen | Vietnam | Vietnam |
| Número europeo de arancel aduanero | 85389099 | 85389099 |
| ETIM | EC002943 | EC002943 |
| UNSPSC 24.0 | 39121400 | 39121400 |
| Tamaño del embalaje | 1.0 | 100.0 |
| Peso neto | 6.18 kg | 5.956 kg |
| eCl@ss | 27440292 | 27440292 |
| GTIN | 5713140004412 | 5713140004474 |
| Specifications and approvals | ||
| Clasificación para el sector ferroviario | F1/I2 según NFF 16-101/102 | F1/I2 según NFF 16-101/102 |
| Identificación | ||
| Descripción del accesorio | para conectores hembra tipo C|para conectores macho tipo R | para conectores hembra tipo C|para conectores macho tipo R |
| Tipo de accesorio | Envoltura de contacto | Envoltura de contacto |
| Categoría | Accesorios | Accesorios |
| Serie | DIN 41612 | DIN 41612 |
| Características técnicas | ||
| Grupo de aislamiento | IIIa (175 ≤ CTI < 400) | IIIa (175 ≤ CTI < 400) |
| Grosor de placa de circuitos impresos | 1,8 mm ±0,5 |2,6 mm ±0,5 |5,6 mm ±0,5 | 3,4 mm ±0,5 |6,6 mm ±0,5 |7,4 mm ±0,5 |
| Versión | ||
| Fijación | Fijación de tornillo | Fijación de tornillo |
| Longitud de terminación | 16.2|17.0|20.0 | 13.0|16.2|17.0 |
| Material properties | ||
| Sustancias REACH SVHC | No incluido | No incluido |
| Sustancias REACH ANNEX XVII | No incluido | No incluido |
| Material (accesorios) | Termoplásticos | Termoplásticos |
| Color (accesorios) | RAL 7032 (gris guijarro) | RAL 7032 (gris guijarro) |
| RoHS | conforme | conforme |
| China RoHS | e | e |
| Estado ELV | conforme | conforme |
| Sustancias de la California Proposition 65 | Sí | Sí |
| Sustancias REACH ANNEX XIV | No incluido | No incluido |
| Clase de inflamabilidad del material según UL 94 | V-0 | V-0 |