Grâce à notre configurateur, vous pouvez assembler une solution de connecteur complète (comprenant des capots, des inserts, des contacts et des accessoires) adaptée à vos exigences techniques et à votre environnement d'application. L'outil vous guide pas à pas à travers tous les composants essentiels et s'assure que chaque pièce sélectionnée est entièrement compatible.
Configurateur de connecteurs circulaires
Du signal à la transmission de puissance : Avec le nouveau configurateur de connecteurs circulaires pour M17 et M23, vous pouvez rapidement et facilement assembler une solution de connecteur sur mesure pour répondre aux besoins de votre application.
Fonctionnement du configurateur de connecteurs circulaires
Le configurateur de connecteurs circulaires est un outil en ligne intuitif qui vous aide à concevoir et à personnaliser votre solution de connecteur étape par étape. Vous pouvez sélectionner les composants nécessaires, en garantissant la compatibilité et la conformité avec les exigences de l'application.
Définissez vos besoins: Choisissez le type de connecteur, le nombre de contacts et le support de transmission.
Configurez les composants: Sélectionnez les boîtiers et les inserts de notre gamme.
Valider et examiner: L'outil vérifie la compatibilité et fournit un résumé évalué de votre configuration.
Téléchargez et commandez: Exportez les données CAO, les listes de pièces et la documentation, ou envoyez la configuration directement pour commande
Aperçu de vos avantages :
Configurateur circulaire de l'héritage
L'ancien configurateur de circulaires sera encore disponible pendant une période transitoire. Nous vous recommandons toutefois d'utiliser le nouveau configurateur, car les configurations sauvegardées dans l'ancien configurateur ne peuvent pas être ouvertes dans le nouveau configurateur.