Connecteurs industriels miniatures pour véhicules aériens sans pilote (UAV)
Des performances à l'épreuve de l'industrie et une grande fiabilité dans un format réduit. Avec le Han® MPC, le leader technologique européen de confiance HARTING présente le premier connecteur industriel pour les drones commerciaux.
Les véhicules aériens sans pilote (UAV) prennent de plus en plus d'importance dans le paysage numérique actuel, qui évolue rapidement. Les entreprises s'efforcent de transformer numériquement leurs processus industriels afin de réduire les coûts et d'améliorer les environnements de travail. Qu'il s'agisse de cartographier de vastes champs, de détecter intelligemment les obstacles ou d'effectuer des opérations entièrement automatisées pour l'application précise d'eau, d'engrais ou autres, les drones et quadcoptères commerciaux contribuent à l'autocontrôle de l'industrie.
La taille, le poids et la puissancesont essentiels pour améliorer les performances, la manœuvrabilité et la portée des drones commerciaux. Les experts du secteur parlent de SWaP. Le HARTING Han® MPC (Miniature Power Connector) a été développé en fonction de ces exigences importantes.
Han® MPC
Conçus pour un courant élevé, une grande durabilité et une intégrité de signal constante, le tout dans un design miniature peu encombrant.
Les normes industrielles développées en Europe garantissent un SWaP optimisé
Les avancées technologiques, telles que l'amélioration de l'efficacité des batteries, les capteurs d'image avancés et les fonctions autonomes pilotées par l'IA, ont considérablement élargi les applications potentielles des drones dans divers secteurs. Grâce à ces développements, les drones sont passés du statut d'appareils de loisir à celui de plateformes réglementées et essentielles à la réalisation de missions dans les domaines de l'agriculture, de la logistique, de l'inspection, de la sécurité publique et dans bien d'autres secteurs d'activité.
En tant que leader du marché des connecteurs industriels, HARTING a reconnu la demande de solutions de connectivité et de câblage à l'épreuve de l'industrie. Avec plus de 80 ans d'expérience, nos solutions sont synonymes de performances élevées, de fiabilité et d'évolutivité pour assurer la pérennité de l'entreprise. La qualité testée de manière indépendante garantit une durée de vie plus longue, même dans des conditions difficiles.
Grâce à son design miniature et à la robustesse reconnue des connecteurs industriels Han®, la série Han® MPC offre une connectivité fiable pour les drones commerciaux dans des conditions difficiles.
Connexion entre le tableau de distribution d'énergie, le variateur électronique de vitesse et la batterie
Les drones et autres robots mobiles, y compris les robots humanoïdes, partagent une topologie commune de points de connexion. Les batteries LiPo largement utilisées , qu'il s'agisse d'unités ordinaires ou d'unités intelligentes à l'épreuve du temps avec intégrité du signal, alimentent le tableau de distribution de l'énergie (PDB).
Le PDB est l'interface centrale entre la batterie et le contrôleur électronique de vitesse (ESC). L'ESC assure une gestion efficace et fiable de l'énergie. Il régule efficacement la vitesse et le sens de rotation du moteur électrique afin d'assurer le bon fonctionnement de l'appareil. Dans l'industrie, les moteurs à courant continu sans balais (BLDC) triphasés sont souvent utilisés pour garantir une maintenance réduite et des performances durables.
Les HARTING Han® MPC30 et MPC60 sont la solution idéale pour les connexions entre ces unités critiques afin de garantir une intégrité élevée des signaux. Des variantes supplémentaires, telles que différents types de boîtiers ou des variantes de circuits imprimés droits ou coudés, permettent une flexibilité encore plus grande.
Architecture interne du drone comprenant des connexions d'alimentation et de signal fiables via des connecteurs Han® MPC
Exemple de produit Han® MPC
Découvrez le Han® MPC dans vos propres mains. Demandez votre échantillon de produit gratuit et découvrez comment la connectivité industrielle miniature peut optimiser le SWaP dans les systèmes de drones modernes.
Des performances maximales dans un format compact
Cette série est conçue pour offrir des performances maximales dans un format compact : le Han® MPC30 supporte des courants jusqu'à 30A en utilisant des contacts à sertir Han-Yellock® 4 mm², tandis que le Han® MPC60 peut supporter jusqu'à 60A en utilisant des contacts à sertir Han® C 10 mm².
Le courant de crête pour Han® MPC30 est évalué à 180A pendant 10 secondes et pour Han® MPC60 à 350A pendant 10 secondes. Le connecteur peut accueillir jusqu'à quatre contacts Har-speed en option, ce qui garantit la fiabilité de la transmission DroneCAN.
Les MPC30 et MPC60 fournissent des courants continus et de pointe élevés dans un format compact, avec des contacts à grande vitesse en option
Aperçu de vos avantages :
Protéger les infrastructures critiques grâce à la connectivité du leader européen de confiance en matière de connecteurs industriels, dont les ventes et la production sont diversifiées à l'échelle mondiale
Grande fiabilité grâce à des contacts à sertir avec des surfaces argentées et dorées
Transmission de courant élevé (variantes 30 A / 60 A)
Performance maximale avec un encombrement minimal (courant porteur et courant d'impulsion plus élevés)
Intégrité du signal avec jusqu'à 4 broches (DroneCAN)
Installation plus rapide grâce à une manipulation aisée
Une documentation et des spécifications bien fondées
Web-Séminaire - Comment l'électrification et les drones industriels peuvent contribuer à l'agriculture de précision
L'agriculture s'efforce de réduire son empreinte carbone. L'agriculture de précision, soutenue par des outils électrifiés et des drones industriels, joue un rôle clé dans le développement durable.
Téléchargements
Demande d'échantillon
Vous souhaitez bénéficier de performances et d'une fiabilité maximales dans un format réduit ?
Demandez un échantillon gratuit pour découvrir tous les avantages.