Production d'hydrogène
La production d'hydrogène est une étape clé sur la voie d'un avenir énergétique durable. Les composants HARTING jouent un rôle décisif dans la mise à l'échelle des électrolyseurs. Nous proposons des solutions de connectivité qui répondent aux exigences spécifiques de la production d'hydrogène et développons des solutions personnalisées pour votre application.
L'hydrogène peut être produit de différentes manières, l'électrolyse étant l'une des plus courantes. Dans l'électrolyse, l'eau est divisée en hydrogène et en oxygène à l'aide d'un courant électrique. Ce processus peut être alimenté par des sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie éolienne, l'énergie solaire ou l'énergie hydraulique, ce qui le rend respectueux de l'environnement et durable. C'est ce qu'on appelle l'hydrogène vert.
HARTING soutient ce développement avec des solutions de connectivité puissantes qui sont essentielles pour l'intégration et le fonctionnement des usines d'électrolyse. En fournissant les technologies nécessaires, nous contribuons à une utilisation plus efficace de l'hydrogène en tant que vecteur énergétique et apportons ainsi une contribution significative à la société "tout électrique". Nos solutions de connexion sont parfaitement adaptées à l'architecture modulaire de l'électrolyseur, ce qui permet une mise à l'échelle souple et facile, ainsi qu'une installation et une maintenance rapides (Plug and Play) sur site.
Parmi les autres méthodes de production, citons le reformage du méthane à la vapeur (SMR), qui permet d'obtenir de l'hydrogène à partir du gaz naturel. La gazéification de la biomasse convertit la matière organique en hydrogène. Les progrès technologiques rendent toutes ces méthodes de production de plus en plus efficaces et rentables.
Les avantages des technologies de l'hydrogène sont multiples et offrent un grand potentiel pour un avenir énergétique durable. Les avantages les plus importants sont les suivants :
Électrolyseur d'hydrogène
C'est ainsi que les produits et solutions HARTING contribuent à la production d'hydrogène. Découvrez ici nos possibilités d'application :
Alimentation efficace des électrolyseurs
Une alimentation électrique précise est essentielle au fonctionnement optimal des cheminées de l'électrolyseur, qui séparent l'eau en hydrogène et en oxygène. HARTING fournit des solutions innovantes telles que les connecteurs HPR et les connexions à courant fort HPTC qui garantissent une transmission d'énergie fiable et à faible perte. Ces composants relient de manière transparente les transformateurs et les onduleurs aux piles d'électrolyse afin d'ajuster précisément le courant aux paramètres requis. La conception robuste et modulaire des produits HARTING permet aux clients de personnaliser leurs solutions avec souplesse et d'augmenter facilement la production. Pour l'installation, les modules sont connectés en assemblant simplement les connecteurs, ce qui facilite grandement le processus. La connectivité HARTING est idéale pour les applications industrielles et offre une efficacité maximale, une durabilité et une facilité de maintenance. HARTING crée la base parfaite pour une production d'hydrogène durable et économique.
Protection maximale contre les explosions
Des connexions fiables et sûres sont essentielles dans les atmosphères potentiellement explosives, telles que celles que l'on peut rencontrer dans la production d'hydrogène. HARTING propose différents connecteurs Han® spécialement conçus pour être utilisés dans des environnements dangereux. Ces connecteurs robustes relient les boîtiers de commande montés sur les cheminées d'électrolyse à l'armoire de commande principale. Ils assurent une transmission sûre de l'énergie et des signaux, même dans des conditions extrêmes. Les connecteurs Han® Ex offrent une protection maximale contre les explosions et sont donc idéaux pour fonctionner en toute sécurité dans des atmosphères potentiellement explosives. Grâce à leur grande robustesse et à leur facilité de manipulation, ils contribuent à l'efficacité et à la sécurité de l'ensemble de l'installation d'électrolyse, même dans les environnements les plus exigeants.
Connexions sécurisées pour la pression, la température et la position des vannes
Les capteurs jouent un rôle crucial dans le processus d'électrolyse en contrôlant de manière fiable les paramètres de fonctionnement des électrolyseurs et en garantissant la sécurité. HARTING propose à cet effet des connecteurs circulaires robustes qui permettent une connexion sûre et stable entre les capteurs et la technologie de contrôle. Les connecteurs circulaires sont compacts, robustes et spécialement conçus pour les environnements industriels, ce qui les rend idéaux pour les conditions exigeantes telles que les températures élevées, l'humidité et les charges mécaniques. HARTING soutient ainsi une surveillance précise du processus et assure une efficacité et une sécurité maximales dans la production d'hydrogène.
Intéressé(e) ? Contactez-nous !
Si vous êtes impliqué dans la planification ou la fabrication d'électrolyseurs et que vous recherchez des solutions de raccordement fiables, n'hésitez pas à nous contacter !
Nouvelles sur l'hydrogène
Votre Contact
Bo Wang
Position: Responsable de segment industriel
- Département: Segment de l'industrie Gestion de l'énergie
- Entreprise: HARTING Technology Group