Utilisation de l'hydrogène
En tant que vecteur énergétique pionnier, l'hydrogène établit des normes en matière de production d'énergie efficace et sans émissions. HARTING Connectivity y contribue en proposant des solutions pour la transmission de l'énergie et des données.
Les technologies de l'hydrogène jouent un rôle important dans la transition énergétique et offrent un large éventail d'applications potentielles. L'hydrogène produit peut être utilisé dans des piles à combustible pour générer de l'énergie électrique. Ce processus fait appel à ce que l'on appelle la combustion froide, dans laquelle une réaction contrôlée de l'hydrogène avec l'oxygène a lieu dans la pile à combustible. Cela produit une tension électrique. Le seul sous-produit est de l'eau pure ; il n'y a pas d'émissions supplémentaires.
Cette technologie est notamment utilisée dans les véhicules à pile à combustible, qui représentent une alternative écologique aux moteurs à combustion conventionnels.
Les installations de production combinée de chaleur et d'électricité (PCCE) peuvent utiliser l'hydrogène pour produire simultanément de l'électricité et de la chaleur. Ils sont particulièrement importants pour l'approvisionnement énergétique décentralisé. Elles offrent une solution efficace pour fournir de l'énergie aux bâtiments et peuvent contribuer à stabiliser le réseau électrique.
Dans l'industrie, l'hydrogène est utilisé comme moyen de production d'acier pour réduire les émissions de CO2. L'hydrogène est également utilisé dans d'autres processus à haute température pour rendre la production industrielle plus durable.
En outre, l'hydrogène est utilisé dans des chaudières ou des systèmes de chauffage modifiés pour une production de chaleur respectueuse de l'environnement. Cela contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre et favorise la transition vers un chauffage des bâtiments à faible émission de carbone.
Les recherches menées dans les secteurs de l'aviation et du transport maritime montrent le potentiel de l'hydrogène en tant que carburant susceptible d'entraîner une réduction significative des émissions de gaz à effet de serre. Ce serait un grand pas en avant vers la mobilité durable.
En résumé, les technologies de l'hydrogène offrent un large éventail d'applications qui contribuent à la décarbonisation de divers secteurs et soutiennent la transition énergétique. Ils constituent un élément essentiel sur la voie d'un approvisionnement énergétique durable et respectueux du climat pour l'avenir.
Pile à hydrogène
Découvrez comment les produits et solutions HARTING améliorent les systèmes de piles à combustible pour l'hydrogène. Découvrez nos possibilités d'application ici :
Puissance Rendement efficace et puissant
Les produits HARTING sont présents dans les piles à combustible, par exemple au niveau de la puissance de sortie. La performance et l'efficacité des connecteurs pour les courants élevés sont importantes ici. En raison de leur spécification, les connecteurs unipolaires HARTING Han® HPR sont particulièrement adaptés aux systèmes de piles à combustible puissants. Ils atteignent des paramètres allant jusqu'à 650 A à 4 kV AC/DC et, avec un degré de protection IP68/69, offrent une solution robuste qui fonctionne de manière fiable même dans des environnements exigeants.
Alimentation fiable des systèmes périphériques (balance of plant)
L'alimentation électrique des systèmes périphériques (Balance of Plant, BoP) - tels que la ventilation, les pompes et le refroidissement - est importante pour un fonctionnement efficace. Des connecteurs à courant élevé, la série Han® S, sont utilisés à cet effet. Ils offrent un courant nominal allant jusqu'à 450 A en utilisant des câbles de 150 mm² et atteignent des tensions allant jusqu'à 1500V DC. Ils ont un degré de protection IP67 et IP69K et sont donc idéaux pour les environnements difficiles. Grâce à une excellente résistance aux vibrations et aux chocs ainsi qu'à des contacts mâles et femelles "Touch Safe", ils augmentent la sécurité pendant les opérations.
Communication efficace et alimentation modulaire
Les connecteurs HARTING apportent une contribution importante à la transmission de l'énergie et des données dans les piles à combustible entre l'armoire de commande principale et les composants du système de pile à combustible - Balance of Plant (BoP). Les fonctions importantes telles que les paramètres de fonctionnement (par exemple, la température, la pression, etc.) sont surveillées et contrôlées dans l'armoire de commande. C'est également là que s'effectue la communication entre la pile à combustible et les systèmes de commande externes. Nous proposons des connecteurs modulaires qui permettent la communication entre l'armoire de commande et le système de contrôle externe et assurent leur alimentation. Ces solutions modulaires garantissent une mise en œuvre efficace et facilitent la maintenance.
Intéressé(e) ? Contactez-nous !
Si vous êtes impliqué dans la planification ou la fabrication de piles à combustible et que vous recherchez des solutions de connexion fiables, n'hésitez pas à nous contacter !
Nouvelles sur l'hydrogène
Votre Contact
Bo Wang
Position: Responsable de segment industriel
- Département: Segment de l'industrie Gestion de l'énergie
- Entreprise: HARTING Technology Group