L'innovation intelligente au service de la mobilité durable
Contribution commune à un avenir sobre en carbone par le développement et la promotion de solutions de transport innovantes et durables.
Alstom, leader mondial de la technologie ferroviaire, et HARTING, partenaire de confiance en matière de solutions de connectivité, façonnent ensemble l'avenir de la mobilité ferroviaire durable. Avec un engagement commun en faveur de l'innovation, les deux entreprises relèvent les défis d'un secteur des transports en évolution rapide en proposant des solutions de pointe. Qu'il s'agisse de trains alimentés par des batteries ou de systèmes de connectivité avancés, leur collaboration met en évidence l'importance de partenariats fiables dans la réalisation de progrès respectueux de l'environnement. En associant l'expertise d'Alstom en matière de mobilité au portefeuille de produits modulaires de HARTING, ils établissent de nouvelles normes de durabilité et de performance dans le monde entier.
Leader mondial dans le secteur des transports avec un cœur vert
Fondée en 1929,
Le nom Alstom (à l'origine Alsthom) est le résultat d'une fusion d'entreprises et se compose des noms originaux des entreprises Alsacienne et Thomson.
La vision d'Alstom est de contribuer à un avenir sobre en carbone en développant des solutions de transport innovantes et durables que les gens aiment utiliser.
Impressions de la vidéo
Les connecteurs de batterie au service de la mobilité électrifiée
L'un des plus grands défis auxquels une entreprise mondiale de premier plan comme
Pour les ingénieurs d'Alstom, l'utilisation des connecteurs HARTING signifie que le temps de mise sur le marché peut être considérablement réduit, ce qui permet d'introduire de nouveaux produits plus rapidement tout en maintenant des normes élevées de qualité et de fiabilité. De plus, les temps d'installation peuvent être améliorés grâce à la fonctionnalité "plug & play". Cela permet à
Par ailleurs, dans le passé, il a souvent été possible de développer conjointement des solutions en utilisant la gamme de produits existante, en tirant parti de l'expertise de
Façonner ensemble l'avenir de la mobilité ferroviaire
Les exigences en matière de nouveaux produits dans le secteur ferroviaire sont très élevées, les conditions évoluant rapidement et constituant un défi permanent pour les fabricants. Le portefeuille de produits étendu et modulaire de HARTING permet à
L'évolution mondiale vers des technologies durables, telles que l'électromobilité et les trains alimentés par des batteries, joue un rôle de plus en plus important et façonne l'avenir du secteur ferroviaire. Ces progrès sont les principaux moteurs de l'innovation et de la durabilité, qui sont les facteurs clés du site
Aperçu des avantages du client :
Installation sécurisée des connexions à courant élevé grâce à des contacts protégés contre les doigts
Installation efficace grâce à des connecteurs prêts à l'emploi conviviaux, ce qui permet d'accélérer les délais des projets et d'augmenter la valeur ajoutée de l'AES
Performances optimisées dans les environnements difficiles grâce à des connecteurs robustes et de haute qualité conçus pour résister aux conditions extrêmes des applications ferroviaires pendant toute leur durée de vie
Amélioration de l'efficacité énergétique grâce à des solutions fiables de connexion des batteries et à des solutions permettant de réduire le poids des véhicules et de soutenir des systèmes ferroviaires durables et respectueux de l'environnement
Des solutions évolutives et adaptables qui s'intègrent facilement à l'évolution des technologies ferroviaires et des besoins en matière d'infrastructure
Réduction des coûts de maintenance grâce à des connecteurs durables offrant une fiabilité à long terme et minimisant les besoins de remplacement ou de réparation
Nous avons de très bonnes relations avec HARTING et nous pouvons souvent développer conjointement des solutions basées sur leur gamme de produits existante. Par exemple, pour connecter les batteries sur le toit du nouveau train régional.
Damien Chauveau
Expert senior en architecture électrique de traction