Han® MPC 30 / 60 : Connecteurs légers et performants pour applications mobiles
Le connecteur miniature de puissance (MPC) Han® allie un faible poids à une capacité de transport de courant élevée. Il a été spécialement conçu pour être utilisé dans les véhicules aériens sans pilote, les véhicules terrestres et les robots mobiles et humanoïdes. Il existe deux versions : le Han® MPC30 gère des courants jusqu'à 30 A/120 VDC, tandis que leHan® MPC60 gère des courants jusqu'à 60 A/120 VDC.
Transmission de données et d'énergie à grande vitesse pour les systèmes de drones
Les deux variantes peuvent accueillir jusqu'à quatre contacts haute vitesse plaqués or. Ils permettent la transmission de données via DroneCAN, un protocole largement utilisé pour la communication entre les systèmes de contrôle des drones et les périphériques. La connexion entre la batterie et le contrôleur électronique de vitesse (ESC) est essentielle : Han® MPC assure un mouvement fluide et sans à-coups par le biais des moteurs électriques. En particulier, les courants d'impulsion élevés du MPC30 - 180 A pendant 10 secondes - et du MPC60 - environ 350 A pendant 10 secondes - sont ce qui distingue cette solution industrielle.
Les contacts à sertir utilisés pour la transmission de puissance - MPC30 : Han-Yellock®, 4 mm², MPC60 : Han® C, 10 mm² - ont fait leurs preuves dans les domaines de la construction mécanique, de l'automatisation et de la technique énergétique. Les surfaces sont recouvertes d'or ou d'argent : Cela permet de créer des connexions étanches au gaz entre le conducteur et le contact, ce qui garantit une grande fiabilité électrique et des performances constantes, même dans des conditions difficiles.
Interfaces conformes aux normes pour les applications critiques des drones
En raison des exigences croissantes et de l'augmentation de la demande, les drones sont devenus des plateformes hautement réglementées et essentielles à la réalisation des missions, qui servent également à la sécurité publique. Les solutions de HARTING, qui sont basées et documentées conformément aux normes industrielles européennes, répondent à ces exigences. À moyen et long terme, le fabricant prévoit d'introduire d'autres variantes de MPC afin d'offrir un portefeuille complet pour les sous-applications dans les drones.
Les interfaces MPC ont été spécialement conçues pour les environnements difficiles, conformément à la norme IEC 61373 (catégorie de chocs et de vibrations 1B), et présentent l'indice de protection IP40 (IEC 61529) requis pour le câblage interne. Le mécanisme de verrouillage passif permet une connexion rapide et intuitive et garantit une sécurité maximale. Un clic audible confirme l'engagement correct. La zone de préhension du boîtier est conçue pour permettre une utilisation avec des gants. Une décharge de traction peut également être installée.
Connecteurs industriels miniatures pour véhicules aériens sans pilote (UAV)
Des performances à l'épreuve de l'industrie et une grande fiabilité dans un format réduit. Avec le Han® MPC, HARTING présente le premier connecteur industriel pour les drones commerciaux.
Aperçu des avantages du client :
Protéger les infrastructures critiques grâce à la connectivité du leader européen de confiance en matière de connecteurs industriels, dont les ventes et la production sont diversifiées à l'échelle mondiale
Grande fiabilité grâce à des contacts à sertir avec des surfaces argentées et dorées
Transmission de courant élevé (variantes 30 A / 60 A)
Performance maximale avec un encombrement minimal (courant porteur et courant d'impulsion plus élevés)
Intégrité du signal avec jusqu'à 4 broches (DroneCAN)
Une documentation et des spécifications bien fondées
Han® MPC 30 (en haut), Han® MPC 60 (en bas) - connecteurs mâles et femelles
Vitali Philippi
Position: Chef de produit mondial - Connecteurs pour charges légères
- Département: Gestion globale des produits
- Entreprise: HARTING Technology Group