Domino Push-In & Han-Modular® 400A - Nouveaux composants pour la densité de puissance
Push-In est une technologie permettant de connecter rapidement et sans outil des conducteurs et des contacts dans des connecteurs industriels. Il est particulièrement bien adapté à l'installation sur le terrain, car il est simple et ne nécessite aucun outil. Pour les conducteurs de petit diamètre, il suffit de monter une virole pour les pousser dans la chambre de contact et les y fixer.
Lors du retrait, les fils peuvent être retirés de la chambre de contact sans être endommagés : il suffit d'exercer une pression sur un actionneur à l'aide d'un tournevis - et le ressort libère le conducteur.
HARTING élargit actuellement sa gamme Han-Modular® en y ajoutant des connecteurs dotés de cette technologie de connexion. Les deux modules Han® Domino EE (16A) et Han® Domino CC Push-in (40A) seront lancés au printemps. Les deux sont conçus pour connecter des charges dans la gamme de tension et de puissance basse à moyenne. Outre l'ingénierie mécanique, les applications potentielles comprennent les systèmes de distribution électrique, les convertisseurs (par exemple dans les systèmes d'énergie solaire) et les armoires à batteries. Grâce à leur miniaturisation, les deux solutions augmentent la flexibilité du système de connecteurs modulaires : les applications peuvent être construites à plus petite échelle et les coûts globaux sont réduits en raison de la densité de puissance plus élevée.
Le nouveau module Han® 400A est conçu pour le segment des véhicules ferroviaires. Il permet d'alimenter des applications dans les trains électriques à batterie jusqu'à 1500V/400A. Les connecteurs d'alimentation robustes conviennent à la fois au courant continu et au courant alternatif. Les contacts sont conçus pour être IP20, ce qui garantit l'absence de risque de choc électrique pour l'opérateur, par exemple lors de la connexion de la batterie.
Dans les systèmes de stockage d'énergie également, la tendance est à des courants de plus en plus élevés et à des sections de conducteurs plus grandes. Le module Han® 400A permet d'utiliser des conducteurs d'une section allant jusqu'à 185 mm². Il existe d'autres possibilités d'application utiles dans le domaine de la distribution d'énergie : la série Han-Modular® offre une grande flexibilité car un seul cadre articulé peut accueillir, outre les contacts de puissance de 400 A, d'autres modules pour la transmission de données, ce qui permet, par exemple, de surveiller la température dans le cadre d'une application spécifique.
Aperçu des avantages du client :
Han-Modular® Domino à emboîter
Gain de place jusqu'à 50 % pour les raccords flexibles Push-In sur le terrain
Jusqu'à 30 % de réduction du temps de montage grâce à l'insertion directe du conducteur dans la chambre de contact
Manipulation facile grâce au raccordement sans outil
Économies de coûts par rapport aux techniques de raccordement alternatives
Flexibilité maximale - convient pour les embouts, les fils toronnés et les conducteurs solides
Durabilité grâce à la modularisation consistante
Module Han®-Modular 400 A
Nouvelle flexibilité pour établir des connexions modulaires de batteries jusqu'à 400 A
Puissance élevée et transmission de données au sein d'une interface flexible
Installation sûre grâce à la protection des doigts
La gamme borad, qui comprend plus de 100 modules de connexion, est évolutive
Domino Han EE® Push-In Cube : idéal pour des connexions d'alimentation simples et peu encombrantes jusqu'à 16 A/400 V sur le terrain (en haut) ; contacts 400 A pour des applications de haute puissance dans des connecteurs modulaires (en bas)
Heiko Meier
Position: Chef de produits
- Département: PM Technologie d'installation
- Entreprise: HARTING Electric Stiftung & Co. KG