Han® 1A devient plus compact et plus puissant
Le Han® 1A est un connecteur miniature utilisé pour la transmission de puissance et de données dans la construction mécanique et la technologie ferroviaire. Dans les deux secteurs, la demande augmente pour des applications qui nécessitent des puissances nominales plus élevées et des câbles de plus grand diamètre dans une conception aussi compacte que possible. Une façon d'y parvenir est d'utiliser des adaptateurs de câble tels que le "Size 2".
Les applications typiques du Han® 1A sont les entraînements triphasés dans la construction mécanique. Les câbles à isolation plus épaisse sont également utilisés dans le secteur ferroviaire. Avec l'adaptateur de câble de taille 2, le Han® 1A devient une option viable pour les deux secteurs. HARTING a développé l'adaptateur permettant d'intégrer des câbles d'un diamètre extérieur plus important dans le design Han® 1A. Ainsi, même des conducteurs de 10 à 13 mm de diamètre peuvent être utilisés dans ce qui est actuellement le plus petit connecteur Han®. L'adaptateur se compose d'un joint et d'un écrou de pression et est entièrement compatible avec tous les inserts de contact Han® 1A existants. La conception à charnière permet d'intégrer sans problème des câbles de différents diamètres
Han® 1A Drive - boîtier compact à visser
D'autres innovations améliorent l'efficacité de l'installation. Grâce à ses dimensions et à sa conception modulaire, la série Han® 1A est particulièrement adaptée au raccordement de capteurs, d'entraînements, de systèmes de portes et d'éclairages. Un boîtier à visser est désormais disponible, spécialement pour les moteurs/variateurs compacts et les applications d'armoires de commande, qui peut être installé pratiquement sans outils. Le boîtier coudé est par exemple introduit dans un trou de passage M20 d'une boîte à bornes de moteur ou d'une armoire de commande - et fixé rapidement et facilement à l'aide d'un contre-écrou M20. Le nouveau boîtier est compatible avec tous les inserts de la série Han® 1A.
Aperçu des avantages du client :
Convient aux assemblages de câbles d'une section maximale de 13 mm (auparavant 10 mm)
Compatible avec tous les inserts de la série Han® 1A
Transmission du courant jusqu'à 30 % plus élevée grâce à des sections de câble plus importantes
Han® 1A Drive (à gauche) et Cable Entry Size 2 pour les câbles de 10 à 13 mm de diamètre (à droite)
Vitali Philippi
Position: Chef de produit mondial - Connecteurs pour charges légères
- Département: Gestion globale des produits
- Entreprise: HARTING Technology Group