Han® Size 4 permet d'économiser jusqu'à 40 % de l'espace d'installation
Han-Eco®, Han® B et Han® HPR sont les premières séries de connecteurs dotés de capots/logements et d'inserts de taille 4. Cette nouvelle taille, intermédiaire entre Han® 3 et Han® 6, permet de gagner jusqu'à 40 % d'espace par rapport à la taille immédiatement supérieure. HARTING propose ainsi des solutions durables pour les environnements où l'espace d'installation est limité au minimum. La demande est particulièrement forte dans les domaines de l'ingénierie mécanique et de l'automatisation, ainsi que dans les applications liées à l'énergie et aux transports.
Augmenter la densité de puissance
La nouvelle taille comble un fossé entre deux normes : le Han-Eco® 6B, par exemple, ne convient pas à toutes les applications énergétiques, tandis que le Han® 3A, plus petit, ne peut pas transporter les 70 A requis (le maximum est de 40 A). Les interfaces doivent avoir un faible encombrement et transmettre simultanément des courants élevés, car les capacités augmentent et l'espace est compté.
Avec la nouvelle taille, les utilisateurs gagnent de l'espace pour le reste de l'infrastructure nécessaire, par exemple pour le refroidissement/la ventilation. En même temps, les contacts 70 A du Han-Eco® permettent d'économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui favorise également le développement durable. Ceci est principalement dû à la faible impédance des contacts d'alimentation 70 A plaqués argent par rapport aux produits concurrents (fiches CEE).
Option génie mécanique et robotique
La nouvelle taille est également demandée dans le domaine de la distribution et de la transmission d'énergie ainsi que dans celui de l'ingénierie mécanique. Par exemple, les capots ou boîtiers et inserts de taille 4 permettent des connexions peu encombrantes pour les variateurs, les convertisseurs de fréquence et d'autres équipements à installer dans des environnements industriels difficiles. Des adaptateurs spéciaux sont disponibles pour intégrer les inserts d'une gamme de plus de 100 connecteurs Han-Modular® différents, y compris les conducteurs PE.
Aperçu des avantages du client :
Connexions peu encombrantes pour les variateurs de vitesse, les convertisseurs de fréquence et d'autres appareils dans des environnements industriels difficiles
Jusqu'à 40 % de réduction de l'espace d'installation tout en conservant les mêmes performances
Amélioration de la durabilité grâce à la réduction de la consommation de matériaux tout en conservant la même fonctionnalité technique
Evolutif et évolutif grâce à une conception modulaire comprenant plus de 100 inserts modulaires différents
Connexion PE facile grâce à la technologie de terminaison Push-In sans outil
Han® Size 4 : vue d'ensemble des versions en métal et en plastique
Maik Iphoefer
Position: Chef de produits
- Département: PM Technologie d'installation
- Entreprise: HARTING Technology Group
Cuma Yücel
Position: Chef de produits
- Département: PM Connecteurs à usage intensif
- Entreprise: HARTING Technology Group