Relance de Han-Yellock® avec des forces d'insertion réduites
HARTING a redessiné leHan-Yellock®: ce connecteur polyvalent est désormais encore plus facile à utiliser. Les forces de verrouillage ont été considérablement réduites.
Le Han-Yellock® conserve son design traditionnel, qui combine les couleurs noir et jaune melon avec des contours attrayants et arrondis et des composants en zinc moulé sous pression. Des modifications ont été apportées à la manipulation : une légère pression sur les boutons suffit pour débloquer le connecteur. Des joints étroits et circonférentiels à double lèvre sur le boîtier monté sur la cloison et sur le capot du transporteur garantissent des forces de verrouillage réduites.
"Le Han-Yellock® est principalement utilisé dans les zones exposées où une bonne conception et une hauteur d'installation minimale sont requises, comme dans la robotique", rapporte le chef de produit Tarek Spreen de HARTING Electric. En fonction de l'application, le Han-Yellock® offre également des possibilités de miniaturisation. La densité de puissance est particulièrement élevée dans les monoblocs Han-Yellock®. Dans le Han-Yellock® 60, 48 contacts électriques spécifiques Yellock (16 A) peuvent être montés dans un espace comparable aux dimensions d'un capot/boîtier Han® 16B. Avec 25 contacts (16 A), le monobloc Han-Yellock® 30 dépasse la densité de puissance des inserts Han® EE dans les capots/logements standard Han® 6B.
Han-Yellock® est un connecteur qui combine une série de solutions innovantes dans un design global esthétique :
Un "clic" sonore indique que le processus de verrouillage est terminé.
Le côté câble est divisé en deux parties, permettant un montage à l'avant et à l'arrière. Les interfaces ne doivent pas être séparées pour permettre un contrôle visuel du côté de la connexion.
Les multiplicateurs Han-Yellock® permettent de doubler les contacts et les potentiels.
Les cadres d'adaptation permettent d'intégrer facilement les modules Han-Modular®.
25 options de codage différentes garantissent que chaque connecteur est monté dans la bonne position.
Temps de montage plus courts grâce à la possibilité d'encliqueter les modules Han-Modular® et les monoblocs Han-Yellock®.
Aperçu des avantages du client :
Manipulation aisée grâce à la réduction des forces d'accouplement et de verrouillage
Densité de contact et pontage élevés dans une interface de faible construction
Des cycles d'accouplement élevés garantissent une durée de vie plus longue
Conçu pour des applications avec des exigences esthétiques
Han-Yellock® 30 (à gauche) et 60 (à droite) relancés : facilité d'utilisation, faibles forces d'insertion
Tarek Spreen
Position: Chef de produits
- Département: Connecteurs à usage intensif
- Entreprise: HARTING Technology Group