Les « Mini » VarioShells permettent de concevoir des ponts de connexion entre véhicules plus flexibles
À l'occasion du salon InnoTrans 2026, HARTING présente trois nouvelles versions « Mini » du Han® HPR VarioShell. Cette gamme propose un concept de boîtier intégré pour les câbles de raccordement utilisés pour transmettre des courants élevés, des signaux et des données dans les véhicules ferroviaires.
Les VarioShell « Mini » sont disponibles dans les tailles 6, 10 et 24. Leur conception est plus compacte que celle de leurs homologues plus grands : les VarioShell Han® 24 et 34 HPR. En raison de leurs dimensions, un seul cadre de montage peut être installé dans les armoires les plus petites, tandis que les « grands » VarioShells peuvent être montés sur deux rangées. Cela rend les « petites » versions plus légères, ce qui permet des raccordements à angle droit aux parois du véhicule et évite les grands rayons de courbure des câbles.
Le VarioShell est un concept intégré qui a fait ses preuves dans la conception de câbles de démarrage et qui est utilisé depuis de nombreuses années. Il est conçu pour simplifier l'utilisation des connecteurs sur les véhicules ferroviaires (en tant que câbles de raccordement), réduire leur poids et faciliter leur entretien.
Pour la transmission de puissance élevée, les contacts HC-Modular 250, 350 et 650 sont disponibles, ainsi que la nouvelle sérieHan® DCT CU 18/22/30 (dotée de la technologie DoubleContact). Grâce à leur indice de protection IP 68/69, tous les VarioShells peuvent être utilisés en toute sécurité à l'extérieur.
Les boîtiers sont équipés de couvercles amovibles, ce qui permet aux techniciens d'accéder aux connecteurs de tous les côtés, même après l'installation. Cela réduit les efforts nécessaires à l'installation, à l'entretien et à la maintenance. Grâce à sa compatibilité totale avec les autres gammes de produits HARTING dédiées aux contacts à courant fort etau système Han-Modular®, la gamme VarioShell offre également des solutions particulièrement durables et adaptables aux mises à niveau ultérieures.
Aperçu des avantages du client :
Solution facile à installer et à entretenir pour les faisceaux de câbles de démarrage équipés de connecteurs
La conception plate facilite l'acheminement des câbles, et les rayons de courbure de toutes les surfaces
Certification IP68/69 pour une utilisation en extérieur
Compatible avec les contacts HC ou les modulesHan-Modular®
Le Han® HPR VarioShell Mini est disponible dans les tailles 6, 10, 16 et 24
Maik Iphoefer
Position: Responsable mondial de la gestion des produits chez Teamleader - Gamme de produits HC/HV
- Département: Gestion des produits Technologie d'installation
- Entreprise: HARTING Technology Group