M12 : PowerX
Les connecteurs M12 à codage L et K répondent aux besoins énergétiques croissants des appareils compacts et transmettent plus de 10 fois la puissance des solutions précédentes, tout en conservant la même taille. Ils fournissent jusqu'à 7,5 kW de puissance d'alimentation dans les espaces les plus compacts, ce qui est largement suffisant pour les applications compactes et décentralisées dans tous les secteurs de l'AES. Les connecteurs circulaires M12 sont un standard commun dans de nombreuses applications industrielles lorsqu'il s'agit de connecter de manière robuste des données et de l'énergie. Compte tenu de leur normalisation internationale IEC, de leur conformité PNO et de leur utilisation répandue, ils constituent une base idéale pour les applications industrielles.
Les appareils et les entraînements utilisés dans les applications industrielles deviennent de plus en plus puissants, tout en conservant les mêmes dimensions qu'auparavant. Ces gains de performance se reflètent également dans la consommation d'énergie électrique, qui doit être connectée au moyen d'une interface appropriée. HARTING relève le défi de permettre à des tailles de connexion existantes et familières d'améliorer leurs performances grâce à des connexions M12 robustes et normalisées à l'échelle internationale
X fois la puissance
Les connecteurs M12 sont une interface bien établie pour la transmission de signaux, de données et de puissance dans les applications industrielles. L'alimentation des appareils était limitée à environ 100 W avec les codes A, B et D existants. Avec les faces de connexion codées K et L, la taille M12 répond aux exigences de l'AES - , offrant ainsi une puissance de transmission de plusieurs kW (jusqu'à 7,5 kW) dans les espaces les plus compacts. Cela permet d'augmenter de plusieurs ordres de grandeur la puissance de transmission possible dans un format compact.
En détail :
Les connecteurs à 5 pôles codés en L peuvent supporter une puissance de 0,75 kW à 16 A dans la plage de très basse tension - ce qui rend la version codée en L particulièrement adaptée aux boîtiers de distribution de terrain, aux boîtiers d'E/S contrôlés par bus de terrain, aux unités d'alimentation et aux applications de vannes. Les réseaux de sous-distribution avec une tension de travail de 24V ou 48V font également partie des scénarios d'utilisation typiques. La PNO (organisation des utilisateurs de ProfiBus) considère le code L M12 Power comme la nouvelle connexion standard pour l'alimentation des appareils de terrain.
Codage K
Les connecteurs à 5 pôles à code K transmettent jusqu'à 630 V et 12 A, ce qui couvre les paramètres de connexion typiques des moteurs triphasés dans la gamme des kW (jusqu'à 7,5 kW), qui représentent la plus grande partie des systèmes.
Assemblage du câble ou connexion sur le terrain
Du côté des câbles, HARTING propose des connecteurs à déplacement d'isolant (IDC) et des connecteurs à sertir HARAX® à assemblage sur site pour les versions à broches droites et à douilles, dotés d'un concept de capot à 360 degrés. Par conséquent, les connecteurs M12 de HARTING répondent aux exigences du marché qui vont bien au-delà des spécifications de la norme IEC 61076-2-111.
Jonas Diekmann
Position: Rédacteur technique
- Département: Gestion globale des produits
- Entreprise: HARTING Electronics GmbH