Connecteurs circulaires de taille 15 : Une interface efficace pour les systèmes d'entraînement décentralisés
La numérisation et la décentralisation des installations industrielles imposent de nouvelles exigences à l'interface électrique des entraînements modernes et de leurs systèmes de commande. Avec la variante Size 15, le HARTING Technology Group propose une solution de connecteur circulaire standardisée, compacte et performante pour les moteurs asynchrones et les systèmes de contrôle décentralisés.
Conçu pour les variateurs asynchrones et utilisé dans les applications en guirlande
Les connecteurs de taille 15 sont principalement utilisés dans les moteurs asynchrones où le contrôle de la fréquence n'est pas nécessaire. Cela élimine la nécessité d'un blindage CEM complexe par le biais d'un boîtier métallique. HARTING opte systématiquement pour des boîtiers en plastique robustes, qui réduisent le poids, simplifient l'installation et offrent en même temps des avantages économiques. En outre, ce connecteur circulaire convient parfaitement à la connexion de plusieurs appareils à faible consommation d'énergie dans une configuration en guirlande.
Standardisé, sûr, performant
L'interface Size 15 est normalisée au niveau international conformément à la norme IEC 61076-2-115, ce qui garantit la compatibilité entre les fabricants et la capacité de deuxième source - un facteur décisif pour les utilisateurs dans le domaine de l'automatisation industrielle.
La norme décrit trois configurations clairement définies :
630 V / 16 A avec 3 contacts de puissance, un conducteur de terre et deux contacts de signalisation
48 V / 20 A avec 2 contacts de puissance, conducteur de terre et trois contacts de signalisation
24 V / 20 A comme variante supplémentaire pour les applications spéciales
HARTING propose des solutions pour les variantes 630 V et 48 V dans son portefeuille. Selon la version, il est ainsi possible de connecter des appareils en toute sécurité dans une structure en guirlande jusqu'à une puissance totale de 16 kW, ou un moteur asynchrone jusqu'à 7,5 kW - idéal pour de nombreux composants d'entraînement décentralisés à venir.
Connecteurs circulaires HARTING de taille 15 sélectionnés pour les architectures d'entraînement décentralisées
Serrure à baïonnette pour applications industrielles
Pour garantir une connexion sûre, la taille 15 est équipée d'une serrure à baïonnette. Cela permet une connexion rapide, résistante aux vibrations et parfaitement adaptée aux exigences des environnements industriels.
Une solution d'avenir pour les entraînements compacts
Avec la taille 15, HARTING propose pour la première fois une alternative standardisée à la série Han® 3A, comblant ainsi le fossé entre les connecteurs métalliques M23 performants mais lourds et les solutions d'alimentation M12 très compactes, pour lesquelles seul un connecteur rectangulaire était jusqu'à présent disponible dans la gamme. Les utilisateurs bénéficient d'une interface précisément adaptée aux exigences de performance des entraînements asynchrones modernes.
HARTING souligne ainsi une fois de plus son engagement à développer activement des interfaces standardisées et pérennes pour l'automatisation industrielle.
Jonas Diekmann
Position: Rédacteur technique
- Département: Gestion globale des produits
- Entreprise: HARTING Electronics GmbH