Connecteur Han® 4 : une densité énergétique accrue pour les technologies de transport
La taille 4 est désormais disponible dans les principales gammes de connecteurs industriels de HARTING : Han® HPR, Han® B et Han-Eco®. Avec une intensité admissible pouvant atteindre 70 A, ces connecteurs de taille intermédiaire sont tout aussi performants que les solutions de taille 6. Cependant, grâce à leurs dimensions plus réduites, ils permettent de gagner un espace d'installation précieux.
Encombrement réduit – pour une capacité de transport de courant identique
Cette nouvelle « taille intermédiaire » s'inscrit dans la lignée des évolutions actuelles du génie mécanique et des technologies de transport, qui exigent des densités de puissance plus élevées. Les principaux critères de sélection des composants sont la robustesse, le poids et l'encombrement nécessaire à leur installation. La norme Han® HPR («High Pressure Railway ») s'est imposée pour les solutions particulièrement robustes. Avec ce type de boîtier, la taille 4 permet de réduire de moitié l'espace nécessaire sur la paroi de montage. Par rapport au Han® 6 HPR, l'encombrement nécessaire sur la paroi de montage est réduit de 55 %. Même par rapport au Han® 6 HPR Compact, on gagne près de 40 % d'espace d'installation.
Avantages significatifs en termes de poids
Le Han® 4 HPR permet un gain de poids considérable : un connecteur Han® 6 HPR – comprenant le capot (M25, entrée de câble droite), le boîtier de montage, le verrouillage à vis et le cadre articulé Han-Modular® – pèse au total 530 g. Dans cette même configuration, le Han® 4 HPR pèse un peu moins de 270 g. Cela est notamment rendu possible grâce à l'utilisation d'un cadre de fixation en plastique plutôt qu'en métal.
Il est important de noter que même la version allégée répond aux exigences strictes en matière de robustesse et d'indice de protection conformément aux normes IP68/IP69 – et qu'elle est certifiée selon les normes CEI 45545 et UL 1977. Toutes les applications ne s'adaptent pas nécessairement aux dimensions des modules existants. Avec la taille 4, HARTING comble une lacune et élargit sa gamme de connecteurs destinés à l'électrification afin de couvrir un domaine d'application important. Par ailleurs, cette solution tient compte de l'augmentation de la densité énergétique et améliore les performances par unité d'espace d'installation.
Aperçu des avantages du client :
Plus de puissance dans un espace réduit : une capacité de transport de courant pouvant atteindre 70 A pour un encombrement du connecteur nettement réduit
Jusqu'à 55 % d'économie d'espace d'installation par rapport aux solutions Han® 6 HPR
Une réduction de poids de près de 50 % contribue à améliorer le rendement global du véhicule
Une robustesse conforme aux normes ferroviaires, avec une protection IP68/IP69 et les performances éprouvées de la gamme Han® HPR
Avec le Han® 4 HPR, les utilisateurs réalisent un gain de 50 % en termes de poids et d'encombrement
Maik Iphoefer
Position: Responsable mondial de la gestion des produits chez Teamleader - Gamme de produits HC/HV
- Département: Gestion des produits Technologie d'installation
- Entreprise: HARTING Technology Group