Une nouvelle génération de configurateurs HARTING - lancement en avril 2026
Une expérience avérée. Désormais plus efficace, plus transparent et plus intuitif.
Depuis de nombreuses années, les configurateurs HARTING aident les clients et les partenaires du monde entier à configurer des solutions de connectivité fiables de manière rapide et précise. Ils sont depuis longtemps appréciés pour la confiance qu'ils procurent grâce à une configuration guidée et réduisant les erreurs, tout en permettant aux utilisateurs de parvenir à une solution appropriée de manière efficace, même sans connaissances techniques approfondies. Ils font partie intégrante d'une planification efficace des projets, de l'idée initiale à la documentation finale.
En avril 2026, HARTING présentera une nouvelle génération de configurateurs, conçus pour rendre la configuration encore plus facile, plus rapide et plus transparente. S'appuyant sur tout ce à quoi les utilisateurs font déjà confiance, la nouvelle génération se concentre sur l'amélioration des flux de travail quotidiens et la prise de décision en toute confiance, même pour les configurations complexes.
La nouvelle génération couvrira dans un premier temps les configurateurs suivants :
Connecteurs industriels avec connecteurs de haute puissance
Connecteurs circulaires
Câblage du système M12
har-modular® : Connecteurs pour circuits imprimés
Les principales améliorations en un coup d'œil
La nouvelle génération apporte des améliorations ciblées qui renforcent l'efficacité, la transparence et la convivialité de l'ensemble du processus de configuration.
Accélérez votre processus de configuration
La nouvelle génération de configurateurs permet un processus de configuration plus rapide et plus efficace en rationalisant les étapes clés et en réduisant la complexité tout au long du flux de travail. Des conseils clairs, une structure améliorée et une meilleure fonctionnalité permettent aux utilisateurs de progresser plus rapidement dans les configurations, ce qui facilite l'obtention d'un résultat complet et fiable.
Prenez des décisions en toute confiance grâce à une transparence totale et à des connaissances approfondies
Toutes les étapes de la configuration, les décisions relatives au système et les composants requis sont clairement visibles tout au long du processus, ce qui crée un niveau élevé de transparence et de compréhension. La visualisation 3D améliorée facilite encore la prise de décision en offrant une vision plus approfondie de la solution configurée. Les nouvelles fonctionnalités, telles que les mesures et les vues visuelles supplémentaires, aident les utilisateurs à mieux évaluer les dimensions, les relations spatiales et les détails techniques, augmentant ainsi leur confiance lors de la validation et de la finalisation des configurations.
Découvrez une interface moderne et intuitive et une configuration plus souple
Une interface moderne et intuitive avec une structure claire améliore l'orientation et rend les tâches de configuration plus faciles à comprendre dès la première étape. L'amélioration de la convivialité réduit la complexité et permet une interaction en toute confiance, même dans les scénarios de configuration les plus exigeants. Parallèlement, les nouveaux configurateurs offrent une plus grande flexibilité dans le processus de configuration, permettant aux utilisateurs de travailler efficacement à différents stades de leur projet et d'accéder aux configurations de manière fiable sur différents appareils.
Transition en douceur pour les configurations existantes
Pour assurer la continuité et la sécurité de la planification, la transition se fera étape par étape.
Après le lancement de la nouvelle génération de configurateurs en avril 2026, les configurateurs actuels et les nouveaux configurateurs seront disponibles jusqu'à la mi-mai 2026. Ensuite, la génération précédente sera désactivée. Vous pouvez mettre à profit cette période de transition pour vous familiariser avec les nouveaux configurateurs et, si nécessaire, recréer des configurations en utilisant le flux de travail amélioré.
À partir de juin 2026, toutes les configurations créées avec la génération précédente resteront accessibles via myHARTING et pourront continuer à être consultées à tout moment, utilisées comme nomenclature et téléchargées à des fins de documentation et de suivi - mais ne pourront plus être chargées dans le configurateur.
Prêt pour la prochaine étape de la configuration numérique
Avec la nouvelle génération de configurateurs, HARTING franchit une nouvelle étape dans la configuration numérique des produits, en améliorant ce qui a fait ses preuves et en établissant de nouvelles normes en matière de convivialité, de transparence et de performance.
Découvrez dès maintenant la nouvelle expérience de configuration :
Si vous avez des questions concernant la transition ou vos configurations existantes, veuillez contacter Mike Knobel.
Mike Knobel
Position: Product Owner - Expérience produit numérique
- Département: CoE Transformation numérique
- Entreprise: HARTING Technology Group