Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm
Article No.: 09 35 434 0401
L'image n'est utilisée qu'à des fins d'illustration. Veuillez vous référer à la description du produit.
Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm
Article No.: 09 35 434 0401
pour connaître les prix et les disponibilités.
Aperçu des propriétés
Détails du produit
Catégorie | Connecteurs |
---|---|
Série | Han® PushPull (V14) |
Identification | Power L |
Elément | Kit de connecteur |
Spécification | Conforme à la norme AIDA |
Avec codage variable | |
Caractéristiques | Mécanisme intuitif de verrouillage |
Assemblage sur site sans outillage |
Méthode de raccordement | Raccordement par bornes à ressort |
---|---|
Blindage | Non blindé |
Nombre de contacts | 5 |
Type de verrouillage | PushPull |
Détails | Lors de l'installation d'un système PROFINET, respectez le guide d'installation PROFINET. |
Contenu du kit | avec embase métallique et insert femelle |
Section de fil du conducteur | 0,75 ... 2,5 mm² |
---|---|
Section de fil du conducteur | AWG 18 ... AWG 13 |
Intensité nominale | 16 A |
Tension nominale | 24 V |
Tension de claquage | 1,5 kV |
Degré de pollution | 3 |
Longueur à dénuder | 10 mm Conducteurs |
44 mm Gaine pour câble | |
Couple de serrage | 3 Nm |
Limite de température | -40 ... +70 °C |
Cycles de connexion | ≥ 100 |
Indice de protection selon IEC 60529 | IP65 |
IP67 | |
Plage de serrage | 9 ... 13 mm |
Résistance aux vibrations | 10-150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 10 cycles de balayage selon IEC 61373 catégorie 1 classe B |
Résistance aux chocs | 30 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction |
Matériau (insert) | Polyamide (PA) |
---|---|
Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
Surface (contacts) | Au sur Ni Côté accouplement |
Sn sur Ni Côté raccordement | |
Matériau (capot/embase) | Alliage de zinc moulé |
Revêtement (capot/embase) | Revêtement nickel |
Couleur (capot/embase) | Argent |
Matériau (joint torique) | NBR |
Matériau (joint interne) | NBR |
Matériau (presse-étoupe de câble) | NBR |
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 |
RoHS | conformité avec exemption |
Exemptions RoHS | 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids |
État ELV | conformité avec exemption |
China RoHS | 50 |
Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu |
Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu |
Substances REACH SVHC | Oui |
Substances REACH SVHC | Plomb |
Proposition Californie 65 substances | Oui |
Proposition Californie 65 substances | Plomb |
Naphtaline |
Spécifications | IEC/PAS 61076-3-126 |
---|---|
UL / CSA | |
Homologations | DNV GL |
PROFINET | Oui |
Dimensions du produit conditionné | 1 |
---|---|
Poids net | 116 g |
Pays d'origine | Vietnam |
Numéro de tarif douanier européen | 85366990 |
GTIN | 5713140223868 |
ETIM | EC002636 |
eCl@ss | 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site) |
Précédent
Suivant