Han PushPull Power 4/0 M soldering 90°

Article No.: 09 35 002 3003


Connecteurs

Han PushPull Power 4/0 M soldering 90°

Article No.: 09 35 002 3003

pour connaître les prix et les disponibilités.

0

Aperçu des propriétés

Connecteurs Mâle Raccordement à souder Intensité nominale: ‌16 A Contacts: 5 Alliage de cuivre Plaqué argent

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série Han® PushPull (V14)
Identification Power
Elément Mâle
Spécification coudé
Caractéristiques Mécanisme intuitif de verrouillage
Méthode de raccordement Raccordement à souder
Blindage Non blindé
Nombre de contacts 5
Type de verrouillage PushPull
Intensité nominale ‌ 16 A
Tension nominale du conducteur de terre 230 V
Rated voltage conductor-conductor 400 V
Tension de claquage 4 kV
Degré de pollution 3
Limite de température -40 ... +70 °C
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Résistance aux vibrations 5 à 150 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe
Résistance aux chocs 5 g / 30 ms, 3 chocs / axe et direction
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Surface (contacts) Plaqué argent
Matériau (capot/embase) Plastique
Couleur (capot/embase) Noir
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS conformité avec exemption
Exemptions RoHS 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids
État ELV conformité avec exemption
China RoHS 50
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Oui
Substances REACH SVHC Plomb
Numéro ECHA SCIP be45dcda-0f90-459a-a8bc-78fb7986a295
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Plomb
Nickel
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 61076-3-118
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E235076
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 20
Poids net 6,04 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140053687
ETIM EC000438
eCl@ss 27440205 Connecteur insert pour connecteur industriel
Précédent
Suivant