PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts

Article No.: 09 45 145 9011


Connecteurs

PushPull V4 plug, Signal, 10-pol, Kunsts

Article No.: 09 45 145 9011

pour connaître les prix et les disponibilités.

0
0

Aperçu des propriétés

Connecteurs Connecteur de câble Raccordement à Sertir Intensité nominale: ‌5 A Contacts: 10 Alliage de cuivre PushPull Matériau: Polyamide (PA) Degré de protection: IP65, IP67

Détails du produit


Catégorie Connecteurs
Série HARTING PushPull (V4)
Identification Signal
Elément Connecteur de câble
Méthode de raccordement Raccordement à Sertir
Blindage Entièrement blindé, contact blindé à 360°
Nombre de contacts 10
Type de verrouillage PushPull
Contenu du kit embase plastique et insert femelle compris
Section de fil du conducteur 0,13 ... 0,82 mm²
Section de fil du conducteur AWG 26 ... AWG 18
Diamètre extérieur ≤ 2,1 mm
Ecart entre les contacts (côté de raccordement) 2,4 mm
3 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement) 2,4 mm
3 mm
Intensité nominale ‌ 5 A
Tension nominale 50 V
Tension de claquage 1,5 kV
Degré de pollution 3
Caractéristiques de transmission Cat. 5 Classe D jusqu'à 100 MHz
Taux de transmission de données ‌ 10 Mbit/s
‌ 100 Mbit/s
Distance d'isolement ≥ 1,1 mm
Ligne de fuite ≥ 1,1 mm
Résistance d'isolement >109 Ω
Résistance de contact ≤ 10 mΩ
Couple de serrage 1,3 ... ‌1,5 Nm
Limite de température -40 ... +85 °C
Force d'insertion ‌ 50 N
Force d'arrachement ‌ 50 N
Cycles de connexion ≥ 500
Indice de protection selon IEC 60529 IP65
IP67
Diamètre de câble 4,5 ... 10 mm
Tension d’essai U<sub>r.m.s.</sub> 1,5 kV (contact-contact)
1,5 kV (contact-terre)
Groupe d'isolation I (600 ≤ CTI)
Résistance aux vibrations 10 à 500 Hz, 5 g, 0,35 mm, 2 h/axe
5,72 m/s² selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Résistance aux chocs 25 g / 11 ms, 3 chocs / axe et direction
5 g / 30 ms, 5 chocs / axe et direction selon IEC 61373 catégorie 1 classe B
Matériau (contacts) Alliage de cuivre
Matériau (capot/embase) Polyamide (PA)
Couleur (capot/embase) Noir
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 V-0
RoHS normes
État ELV normes
China RoHS e
Substances REACH ANNEXE XVII Non contenu
Substances REACH ANNEXE XIV Non contenu
Substances REACH SVHC Non contenu
Proposition Californie 65 substances Oui
Proposition Californie 65 substances Nickel
Naphtaline
Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires EN 45545-2 (2020-08)
Ensemble d'exigences avec niveaux de danger R26
Spécifications IEC 61076-3-106 Variante 4 (V4)
EN 45545-2
UL / CSA UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Homologations DNV GL
Dimensions du produit conditionné 10
Poids net 37,85 g
Pays d'origine Roumanie
Numéro de tarif douanier européen 85366990
GTIN 5713140223578
ETIM EC002636
eCl@ss 27440114 Connecteur rectangulaire (pour assemblage sur site)
Précédent
Suivant