har-flex®
Plus petit, plus puissant et plus robuste à la fois, tel est le credo dans tous les domaines sur la voie de l'industrie 4.0. La conception miniaturisée et la grande variabilité du connecteur PCB har-flex® offrent aux fabricants d'appareils une technologie de connexion librement évolutive qui leur permet de répondre aux exigences de la miniaturisation. Signal, données et puissance - les connecteurs har-flex® pour circuits imprimés offrent une large gamme de solutions de connexion pour les circuits imprimés, avec des conceptions et des nombres de pôles variés.
Faits marquants de la série
Options pour les connecteurs d'alimentation, de signal et hybrides
Diverses conceptions
Différents nombres de pôles
Nombreux cycles d'accouplement et contacts fiables
Haute vitesse jusqu'à 25 Gbit/s
Prêt pour l'industrie : Fixations SMT et THR
Filtre
Produits 1122
Relevance
Connecteur
har-flex HD-Card Edge 100p PL1 SAMPLE
Article No.: 15 04 100 2001 333
Connecteur mâle
har-flex str m 4.85mm 80p PL1 250pcs
Article No.: 15 13 080 2601 000
Connecteur mâle
har-flex Hybrid M ang 8+36 SMT PL1Sample
Article No.: 15 75 836 2601 333
Connecteur femelle
har-flex str F 13.65mm 12p PL1
Article No.: 15 23 012 2601 333
Connecteur mâle
har-flex str m 4.85mm 20p PL1
Article No.: 15 13 020 2601 333
Connecteur femelle
har-flex Hybrid F ang 8+36 SMT PL1Sample
Article No.: 15 85 836 2601 333
Connecteur femelle
har-flex str F 13.65mm 16p PL1 170pcs
Article No.: 15 23 016 2601 000
Connecteur mâle
har-flex str m 4.85mm 12p PL1 250pcs
Article No.: 15 13 012 2601 000
Connecteur femelle
har-flex str F 13.65mm 20p PL1
Article No.: 15 23 020 2601 333
Connecteur mâle
har-flex str m 1.75mm 26p PL1 280pcs
Article No.: 15 11 026 2601 000
Connecteur mâle
har-flex str m 4.85mm 20p PL1 250pcs
Article No.: 15 13 020 2601 000
Connecteur mâle
har-flex Hybrid M str 4+16 SMT PL1Sample
Article No.: 15 72 416 2601 333
Connecteur mâle
har-flex str m 4.85mm 32p PL1
Article No.: 15 13 032 2601 333
Connecteur mâle
har-flex str male 3.25mm 20pos PL1
Article No.: 15 12 020 2601 333
Connecteur mâle
har-flex str m 4.85mm 12p PL1
Article No.: 15 13 012 2601 333
Connecteur femelle
har-flex str F 13.65mm 80p PL1
Article No.: 15 23 080 2601 333
Connecteur femelle
har-flex Hybrid F str 4+16 SMT PL1Sample
Article No.: 15 82 416 2601 333
Connecteur mâle
har-flex str m 4.85mm 80p PL1
Article No.: 15 13 080 2601 333
Connecteur femelle
har-flex str female 9.05mm 20pos PL1
Article No.: 15 22 020 2601 333
Connecteur mâle
har-flex Power M ang 12P THR PL1 Sample
Article No.: 15 55 012 2701 333
Connecteur mâle
har-flex Power M ang 4P SMT PL1 Sample
Article No.: 15 55 004 2601 333
Connecteur mâle
har-flex str m 4.85mm 26p PL1
Article No.: 15 13 026 2601 333
Connecteur femelle
har-flex Hybrid F str 8+36 SMT PL1Sample
Article No.: 15 82 836 2601 333
Connecteur mâle
har-flex Hybrid M ang 8+36 THR PL1Sample
Article No.: 15 75 836 2701 333
Connecteur femelle
har-flex Power F ang 4P SMT PL1 Sample
Article No.: 15 65 004 2601 333
Connecteur femelle
har-flex Power F str 12P THR PL1 Sample
Article No.: 15 62 012 2701 333
Connecteur mâle
har-flex ang m 26p PL1 560pcs
Article No.: 15 15 026 2601 000
Connecteur mâle
har-flex Hybrid M str 8+36 SMT PL1Sample
Article No.: 15 72 836 2601 333
Connecteur femelle
har-flex str F 13.65mm 50p PL1
Article No.: 15 23 050 2401 333
Connecteur femelle
har-flex THR str f 6.25mm 12p PL1 220pcs
Article No.: 15 21 012 2401 000
Connecteur femelle
har-flex str F 13.65mm 26p PL1
Article No.: 15 23 026 2601 333
Connecteur mâle
har-flex THR ang m 40p PL1 Sample
Article No.: 15 15 040 2401 333
Connecteur mâle
har-flex str m 1.75mm 10p PL1
Article No.: 15 11 010 2601 333