La face d'accouplement de l' ix Industrial®, avec sa performance Cat. 6A, est assurée pour l'avenir de fonctionner avec l'Ethernet 1/10 Gb/s. L'intensité maximum admissible lui permet de gérer les applications PoE actuelles et futures. Cette interface associe de façon systématique la transmission de données et l'alimentation en énergie électrique dans une seule interface tout en réduisant davantage l'espace nécessaire à l'assemblage pour les techniques de raccordement dans vos applications.
HARTING ix Industrial®
Petite taille, robustesse exceptionnelle : Le ix Industrial® de HARTING est notre réponse aux futurs défis posés par l'Industrie 4.0 et l'IdO.
Faits marquants de la série
Filtre
Produits 95
ix Industrial 10A-1 jack AH (T&R550)
ix Industrial 10A-1 plug SL-I26
ix Industrial 10A-1 plug SL-S
ix Industrial 10A-1 jack V (T&R450)
ix Industrial 10B-1 plug SL-S
ix Industrial 10B-1 plug SL-I24
ix Industrial 10B-1 jack V (T&R450)
ix Industrial 10A-1 plug SL-I24
ix Industrial 10B-1 jack AH (T&R550)
ix Industrial 10B-1 plug SL-I26
ix Industrial 10A-1 jack V (1pcs.)
ix Industrial 10B-1 jack AH (1pcs.)
ix Industrial 10A-1 jack AH (1pcs.)
ix Industrial 10B-1 jack V (1pcs.)
preLink PCB to ix Industrial module
ix Industrial 10A-1 plug A3-S
ix Industrial 10B-1 plug A3-S
ix Industrial 8A-1 plug SL-I22
ix Industrial 10A-PP-3 plug SL-I26
HARTING ix Industrial®
Jusqu'à présent, le connecteur RJ45 constituait le modèle par excellence d'une interface Ethernet dans un environnement IP20. Ce connecteur est le plus largement répandu au monde, est omniprésent et ainsi plébiscité par les utilisateur. Cependant, de nombreux utilisateurs ont tendance à détester le RJ45 en raison de la faiblesse de ses leviers de verrouillage et des difficultés de contact occasionnelles. Au fur et à mesure que les appareils (y compris les appareils mobiles plats, les écrans, les petits appareils d'automatisation, les caméras et les capteurs) deviennent plus petits, la taille du RJ45 limite le potentiel de miniaturisation. Donc, les utilisateurs et développeurs sont nombreux à souhaiter l'arrivée d'un connecteur plus petit et plus robuste. Ils recherchent également des performances Cat. 6a pour 1/10 Gbit/s Ethernet au niveau du contrôle. Ix Industrial® de HARTING est un système intégré qui répond à toutes ces exigences.
Captain ix représente l'interface ethernet HARTING ix Industrial® destinée à révolutionner le monde de l'IoT et de l'ethernet industriel ! Cette mission a été accomplie avec succès et ix Industrial est aujourd'hui une alternative miniaturisée bien établie au RJ45. Et ce n'est pas juste un nouveau connecteur, mais une norme industrielle selon IEC 61076-3-124 et une interface fiable pour les fabricants d'appareils et d'équipements.
Les avantages :
Impressions ix Industrial® de HARTING
Nous avons gagné !
Nous sommes l'heureux lauréat du BEST OF INDUSTRY AWARD 2018 dans la catégorie Automatisation !
Nous souhaitons remercier tous les participants qui ont pris part au vote pour leur confiance et leur participation active. Vous nous avez montré que nous étions sur la bonne voie avec le développement de notre nouvelle interface industrielle miniaturisée ix.
Mini PushPull ix Industrial®
Avec la nouvelle série Mini PushPull, HARTING propose désormais l'interface Ethernet Industrial® pour 10 Gbit Ethernet avec des performances Cat. 6A dans une version étanche à l'eau et à la poussière. Normalisée selon IEC/PAS 61076-3-124, la face d'accouplement ix Industrial® du Mini PushPull offre une performance de transmission absolument fiable et une alimentation électrique optionnelle via PoE/PoE+. Avec un boîtier 30 % plus court que le HARTING PushPull RJ45 reconnu de HARTING, les utilisateurs bénéficient d'une interface de données miniaturisée pour les applications exigeantes. PushPull est la technologie de connectivité d'équipements préférée lorsqu'il s'agit d'une robustesse exceptionnelle combinée à un fonctionnement simple et sûr dans une conception étanche à l'eau et à la poussière selon IP 65 / IP 67.
Des prises compactes et robustes sont disponibles pour l'intégration des appareils sur le circuit imprimé, offrant une stabilité maximale avec cinq contacts de blindage THR. Les prises de modules sont disponibles en trois versions différentes :
prise coudée
prise verticale coudée
prise verticale
Toutes les prises sont disponibles en option dans les codages A et B pour Ethernet et les signaux. Les contacts de données sont conçus comme des contacts SMD. Cela permet aux fabricants d'appareils de traiter les supports de circuits imprimés selon le processus normal de soudage par refusion. L'embase encastrée Mini PushPull, qui s'adapte à toutes les prises correspondantes, est montée devant une découpe de panneau rectangulaire lors de l'assemblage de l'appareil. Elle relie les prises du circuit imprimé avec une protection IP 65 / IP 67 au monde extérieur.
La gamme de produits comprend des traversées de panneaux PushPull en codage A et B pour l'intégration dans les armoires de commande et les boîtes à pince. Ils peuvent être montés rapidement et facilement devant une découpe de panneau. Ils répondent également à la classe de protection IP 65 / IP 67 grâce au joint intégré. Des couvercles de protection assortis scellent solidement les connecteurs non utilisés et les interfaces des appareils.
Manipulation pratique
Des raccordements enfichables à contact sûr sont la condition sine qua non de la stabilité des systèmes de réseau.
Afin de garantir des raccordements corrects dans des conditions difficiles, les connecteurs PushPull sont simples et faciles à utiliser. Le verrouillage sécurisé est signalé par un clic sonore, et le raccordement est libéré en tirant simplement sur le boîtier ergonomique optimisé. Afin d'éviter toute déconnexion involontaire, le retrait du connecteur peut être bloqué au moyen d'un anneau de sécurité.
Les connecteurs PushPull sont la technologie de connectivité d'équipements idéale pour tous les appareils électroniques industriels, dans les classes de protection IP 65 / IP 67, y compris les capteurs, les contrôleurs et les ordinateurs industriels.
Plus de solutions et de ressources
Connaissances
Données d'ingénierie & Services
Données CAO, gestionnaire de données produit, disponibilité des distributeurs, échantillons gratuits & plus.
Découvrez les services HARTING Engineerng Data & pour soutenir au mieux votre projet. Pour chaque produit de notre catalogue numérique, vous trouverez des données techniques supplémentaires sur & services :
Données CAO, fiches techniques et fiches de type
Sélecteurs de produits à attributs multiples
Package de données individuels
Configuration et personnalisation
Billets et déraillements individuels
Service d'échantillonnage gratuit