HARTING T1 Industrial
L'Ethernet à paire unique (SPE) est une technologie garantissant pour la première fois une utilisation rentable du protocole Ethernet dans tous les aspects de l'automatisation industrielle. Le protocole Ethernet à paire unique emploie une paire de fils pour transmettre les données à des débits pouvant atteindre 1 GBit/s, ce qui le rend idéal pour les applications industrielles en cette ère de l'industrie 4.0 et de l'IIOT. Cet ebook gratuit intitulé « Ethernet à paire unique » fournit des informations détaillées sur le protocole Ethernet à paire unique. HARTING T1 Industrial est la face d'accouplement SPE pour les applications industrielles conformément à la norme IEC 63171-6.
Faits marquants de la série
Filtre
Produits 41
T1 Industrial Jack AH IP20
T1 Industrial plug SL-C IP20
T1 Industrial jack AH IP20
T1 Industrial Jack AH IP20
T1 Ind.jack,T1-M12 str.,8mm
T1 Industrial plug SL-C IP20
T1 Industrial jack AH IP20
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-ANG-SHLD
preLink PCB to T1 module
T1 SPE IP20 1x2xAWG26/7 PUR 0,2m
T1 Ind. Jack M12, angled
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
M12-SD-CC-CRIMP-2P-SPE-M-STR-SHLD
T1 SPE IP20 1x2xAWG22/7 PUR 0,2m
M12-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-ANG-SHLD
T1 Ind. PCB for Fluke test adapter set
M8-PCB-THR-2PC-2P-SPE-F-STR-SHLD
HARTING T1 Industrial pour SPE
Transmission de l'Ethernet via seulement une seule paire de fils de cuivre. Le SPE est la technologie parfaite pour raccorder les dispositifs sur le terrain au réseau Ethernet. La technologie Single Pair Ethernet est rapide, peu encombrante, efficace en terme de coûts et facile à mettre en œuvre. L'équipement de simples capteurs, caméras et autres avec des interfaces Ethernet positionne la SPE comme le moteur de sujets tels que l'industrie intégrée et l'IIoT.
Disponible en tant que : CONNECTEUR DE CÂBLE | ASSEMBLAGE DE CÂBLE | CÔTÉ APPAREIL
Diverses options
Connaître l'Ethernet à paires simples
Avec l'Ethernet à paire unique (SPE), HARTING a établit une nouvelle norme technologique qui permet la transmission de données via Ethernet à des vitesses pouvant aller jusqu'à 1 Gbit/s avec seulement une paire unique de fils, ce qui en fait la solution idéale pour l'industrie 4.0 et l'IIdO. Découvrez la technologie SPE, les cas d'utilisation, les normes et l'écosystème sur une page web dédiée à l'Ethernet à paire unique.
L'Ethernet à paire unique expliqué de manière simple.
Votre guide de démarrage rapide : Découvrez l'Ethernet à paire unique grâce à notre livre électronique gratuit et à nos courtes vidéos.
Connaissances
Données d'ingénierie & Services
Données CAO, gestionnaire de données produit, disponibilité des distributeurs, échantillons gratuits & plus.
Découvrez les services HARTING Engineerng Data & pour soutenir au mieux votre projet. Pour chaque produit de notre catalogue numérique, vous trouverez des données techniques supplémentaires sur & services :
Données CAO, fiches techniques et fiches de type
Sélecteurs de produits à attributs multiples
Package de données individuels
Configuration et personnalisation
Billets et déraillements individuels
Service d'échantillonnage gratuit