HARTING PushPull
Avec les connecteurs enfichables PushPull, HARTING fournit des embases faciles à utiliser pouvant servir dans différentes applications pour assurer la transmission de données, de signaux et de puissance. Outre les connecteurs RJ45 classiques, ce concept modulaire comprend également des faces d'accouplement pour connecteurs destinées à la transmission de signaux, de puissance ainsi qu'au raccordement d'interfaces optiques.
Faits marquants de la série
Filtre
Produits 320
POF CA PPv14pl-PPv14pl 8mm, 1,0m
POF CA PPv14met-PPv14met 8mm, 1,0m
HPP V4 Power insert crimp 250V/16A 3p
PUSH PULL POWER insert 48 V, crimp
PushPull V4, compact housing w. clip
PP-V14-CC-IDC-RJ45-8P-P-M-STR-SHLD
HPP V4 Signal THT 10-pole vertical jack
Han PP V14 RJ45 plug PN metal 6.5-9.5mm
Han PP Power L Met plug var cod 9-13mm
PushPull V4, power, 250V/16A, w/o cont.
HanPP V14 preLink RJ45 plug 8p met.
PushPull V4, compact housing w/o clip
Han PushPull Power 4/0 M soldering 90°
Han PushPull Power Base panel w. gasket
PushPull V4, compact housing vert. jack
Han PushPull Power L Aida Kupplung
Han PushPull RJ45 V14 Aida Kupplung rund
Han PushPull PFT metal Bulkhead Cat.6A
Han PP Power L Met plug fix cod 9-13mm
PushPull V4 plug, RJ45, Cat.6A
Technologie de connexion des appareils PushPull
Une solution idéale pour les applications Ethernet exigeantes installées à l'extérieur, qu'il s'agisse d'un système de vidéo surveillance de processus technologiques, d'équipements de télécommunication ou de systèmes de surveillance de la circulation et du trafic. Celles-ci sont toutes exposées aux soleil, au vent et à la pluie, ainsi qu'aux embruns salés lorsqu'elles se trouvent en bord de mer. Cet aspect ne doit pas être sous-estimé, notamment dans les installations éoliennes offshores. Depuis quelques temps déjà, les installations éoliennes modernes ont dépassé une hauteur de moyeu de 100 mètres et ont besoin d'une alternative aux câbles en cuivre pour assurer le raccordement Ethernet de la tête du rotor, limité en termes de bande passante à une distance de transmission de 100 mètres. Dans ces applications, la protection de la connexion est d'une importance toute particulière, car elle fait appel à des fibres optiques. On sait que les raccordements optiques sont plus sensibles à l'encrassement que les raccordements électriques. Or, pour de telles applications, l'embase V4 PushPull peut également être équipée d'inserts pour fibres optiques.
Action, ça tourne
Dans le domaine de l'automatisation et de la construction d'appareils, un nombre croissant d'équipements sont dotés de panneaux tactiles et d'écrans de commande dont les signaux étaient jusqu'alors raccordés à une interface Ethernet. Afin d'éviter ce détour passant par des conversions multiples et être en mesure de transmettre directement un signal vidéo, le V4 est également disponible avec un port et une face d'accouplement pour le raccordement d'un écran. Ainsi, les HMI (interfaces homme-machine) modernes peuvent fonctionner en utilisant directement des signaux vidéo. Ces interfaces partagent toutes une embase robuste et facile à manipuler. Enficher, cliquer et c'est prêt !
Le grand frère
Dans le domaine de la robotique, les concepts privilégient l'approche modulaire depuis des années déjà. Le matériel et les outils doivent pouvoir être connectés rapidement et en toute simplicité selon les besoins de l'application. En particulier dans la production automobile, le grand frère du PushPull V4, le PushPull Variant 14, est d'une grande utilité. Dans le domaine de la robotique, les embases en zinc coulé sous pression constituent l'option privilégiée. Celles-ci résistent même aux tests de résistance les plus exigeants, offrent une protection fiable contre les interférences électromagnétiques et supportent les soudures dans les chaînes de fabrication de carrosseries sans aucun problème. Mais que se passe-t-il si le robot doit assurer également d'autres tâches ? Dans ce cas, un câblage fixe serait visiblement déplacé. La modernisation du robot doit intervenir de façon simple, rapide et en toute fiabilité. Aucun problème avec le PushPull V14 ! Grâce à sa largeur, le PushPull représente également un connecteur avec une face d'accouplement adaptée à de nombreux inserts, qu'il s'agisse de transmissions Ethernet, de signaux, de puissance ou par fibres optiques sur de longues distances.
Le troisième solide
Pour que le raccordement des alimentations devienne un jeu d'enfant, HARTING propose également le connecteur PushPull dans la version Power L. Avec son embase en zinc moulé, il offre également une protection optimale contre les influences extérieures néfastes et les dommages, mais peut aussi être connecté facilement en l'enfichant et le désenfichant comme les variantes V4 et V14. Avec jusqu'à 16A et 24V, il permet également d'assurer les performances nécessaires aux applications gourmandes en énergie. La conformité AIDA met en évidence ses origines dans les domaines de la robotique et de la production automobile. Un clic et l'alimentation est établie.
Plus de solutions et de ressources
Connaissances
Données d'ingénierie & Services
Données CAO, gestionnaire de données produit, disponibilité des distributeurs, échantillons gratuits & plus.
Découvrez les services HARTING Engineerng Data & pour soutenir au mieux votre projet. Pour chaque produit de notre catalogue numérique, vous trouverez des données techniques supplémentaires sur & services :
Données CAO, fiches techniques et fiches de type
Sélecteurs de produits à attributs multiples
Package de données individuels
Configuration et personnalisation
Billets et déraillements individuels
Service d'échantillonnage gratuit