Sub-D
Depuis de nombreuses années, le Sub-D (également appelé par son nom complet, le connecteur sub-miniature D) constitue une solution éprouvée pour les applications industrielles impliquant la gestion de signaux bus. Il est disponible avec un nombre supérieure de pôle, de variantes, d'embases, de contacts et de versions différentes comparé aux autres connecteurs industriels. Sa longue histoire et son évolution constante ont fait de la série Sub-D comme High Density, Mixed et Filter, pour ne citer que quelques exemples, l'interface universelle pour les applications industrielles exigeantes.
Faits marquants de la série
Filtre
Produits 2719

INDUCOM ferrule à sertir 13,0 - 14,0

INDUCOM ferrule à sertir 12,0 - 13,0

INDUCOM brides

INDUCOM bride de sertissage 5,5 - 6,5

INDUCOM ferrule à sertir 5,0 - 6,0

INDUCOM ferrule à sertir 5,5 - 6,5

INDUCOM ferrule à sertir 6,0 - 7,0

INDUCOM ferrule à sertir 6,5 -7,5

INDUCOM ferrule à sertir 7,0 - 8,0

INDUCOM ferrule à sertir 7,5 - 8,5

INDUCOM ferrule à sertir 8,0 - 9,0

INDUCOM ferrule à sertir 8,5 - 9,5

INDUCOM ferrule à sertir 9,0 - 10,0

INDUCOM ferrule à sertir 9,5 - 10,5

INDUCOM ferrule à sertir 10,0 - 11,0

INDUCOM ferrule à sertir 10,5 - 11,5

INDUCOM ferrule à sertir 11,0 - 12,0

INDUCOM ferrule à sertir 11,5 - 12,5

INDUCOM ferrule à sertir 12,5 - 13,5

INDUCOM bride de sertissage 3,0 - 4,0
Connecteurs Sub-D
En utilisant les connecteurs Sub-D de HARTING pour la carte de circuit imprimé, vous n'êtes cependant pas limité à la transmission de signaux de bus dans vos appareils. En plus des Sub-D classiques, HARTING offre de nombreuses autres solutions pour la transmission de signaux, de données et de courants forts. Avec notre Sub-D Mixed, par exemple, nous sommes en mesure de créer des variantes quasiment illimitée pour répondre à vos exigences particulières en termes de modularité. Nos options supplémentaires, comme l'ajout d'éléments de filtre ou la résistance à l'eau, vous aide à résoudre des problèmes et gagner de la place sur votre carte de circuit imprimé.
HARTING est l'un des plus importants fournisseurs de connectivités Sub-D pour le milieu industriel depuis des décennies. Nous investissons continuellement pour rester en phase avec les nouvelles technologies. Pour le Sub-D, ces investissements se concentrent essentiellement sur la technique de raccordement. HARTING propose ainsi des connecteurs Sub-D pour vos processus THR et SMT, de façon à vous permettre d'accéder à davantage de gisements d'économies potentielles lors de la production.
Avantages
Une gamme polyvalente de produits : - D-Sub Standard, D-Sub Haute Densité, D-Sub Mixte, D-Sub Filtre, D-Sub Etanche, D-Sub THR, D-Sub SMT
Pour un soudage à la vague et par refusion – technologies THR, de montage en surface et THR
Connecteur modulaire Sub-D Mixed pour cartes de circuit imprimé
L'installation rapide dans un processus moderne de production contribue à réduire les coûts
Très polyvalent et facile à utiliser
Connaissances
Données d'ingénierie & Services
Données CAO, gestionnaire de données produit, disponibilité des distributeurs, échantillons gratuits & plus.
Découvrez les services HARTING Engineerng Data & pour soutenir au mieux votre projet. Pour chaque produit de notre catalogue numérique, vous trouverez des données techniques supplémentaires sur & services :
Données CAO, fiches techniques et fiches de type
Sélecteurs de produits à attributs multiples
Package de données individuels
Configuration et personnalisation
Billets et déraillements individuels
Service d'échantillonnage gratuit