Réduisez le temps d'installation et de maintenance grâce au nouveau mécanisme de verrouillage.
D-Sub PushPull : le classique rencontre l'innovation
Gain de temps grâce au nouveau mécanisme de verrouillage PushPull des connecteurs D-Sub
Améliorez vos connexions D-Sub !
Avec le connecteur PushPull D-Sub, HARTING présente une évolution révolutionnaire du connecteur D-Sub classique. Doté d'un mécanisme innovant de verrouillage rapide, il permet une manipulation sans effort et des connexions fiables dans des environnements exigeants. Découvrez un nouveau niveau d'efficacité et de sécurité dans vos applications industrielles.
Obtenez votre échantillon gratuit
Économisez jusqu'à 60 % de votre temps !
Réduisez les temps d'installation et de maintenance : Minimisez les temps d'arrêt et maximisez la productivité grâce à l'engagement et au désengagement rapides et simples des connecteurs. La connexion sécurisée réduit le risque de déconnexion accidentelle, améliorant ainsi la sécurité opérationnelle. Conçus pour résister aux rigueurs de l'utilisation industrielle, ils garantissent des connexions fiables à tout moment.
Comment mettre à niveau vos connexions D-Sub existantes vers PushPull ?
1. Il suffit de visser les broches de mise à niveau
Les broches de mise à niveau vous permettent de transformer les connexions D-Sub traditionnelles en interfaces modernes, prêtes pour le PushPull. Conçues pour une intégration sans effort, ces broches peuvent être facilement vissées dans les filetages existants, améliorant instantanément la fonctionnalité de vos connecteurs classiques.
2. Fixez le capot PushPull et connectez-le
Complétez la transformation en fixant le capot PushPull. Ce composant supplémentaire permet un verrouillage rapide, ce qui améliore l'efficacité et la fiabilité. Une fois mis à niveau, vous pouvez accélérer vos tâches d'installation et de maintenance, ce qui réduit les temps d'arrêt et améliore la productivité.