HARTING ICC 20 : Connecteurs circulaires industriels évolutifs excellant dans les environnements difficiles
Le HARTING ICC 20 4/3 ("4Slash3") représente une solution attrayante pour l'alimentation et la commande d'entraînements dans les domaines de la robotique et de l'automatisation, par exemple, en gérant une puissance allant jusqu'à 40 A en combinaison avec des contacts de signalisation. Le connecteur circulaire est doté des contacts Han® C et Han D® qui ont fait leurs preuves. Quatre contacts de puissance, trois contacts de signal (jusqu'à 10A/250V) et un contact PE sont logés dans l'isolateur.
HARTING a élargi la série ICC 20 en y ajoutant le Single Pole afin que les utilisateurs puissent également transmettre une puissance nettement plus élevée pour leurs machines et appareils. Un seul connecteur transmet jusqu'à 400A/600V, ce qui le rend adapté aux applications à forte consommation d'énergie telles que les bras robotisés pour la manutention de charges lourdes ou les robots de soudage. Parmi les autres domaines d'application figurent les machines mobiles et les infrastructures de réseaux énergétiques.
En outre, tous les boîtiers de la série offrent un degré élevé de protection contre la pénétration de la poussière et de l'eau (IP67/IP69), ce qui les rend idéaux pour un déploiement dans des environnements industriels difficiles. Les boîtiers protègent de manière fiable les champs électromagnétiques (CEM), garantissant ainsi l'intégrité du signal du système.
Le nombre d'applications potentielles du design ICC 20 est également multiplié par l'intégration de corps isolants, auparavant réservés au format Han® 3A. Une multitude de solutions particulièrement efficaces pour la transmission de l'énergie, des signaux et des données sont possibles - des simples monoblocs Han® C, Han D® ou Han® E jusqu'aux interfaces USB, RJ45 et autres interfaces de données. Les isolateurs de taille 3 A offrent également différentes technologies de connexion, telles que la nouvelle technologie de connexion rapide "push-in".
Le prototype est actuellement disponible en tant qu'ICC 20 avec Single Pair Ethernet (SPE) et transmission d'énergie. Grâce à cette solution HARTING, les utilisateurs peuvent, par exemple, mettre en place leurs cobots ou robots du futur. Le connecteur fournit l'alimentation de base des appareils dans un espace d'installation extrêmement compact.
Avantages HARTING ICC 20 :
Grande évolutivité grâce à l'intégration des inserts Han® 3 A (environ 50 au total)
Durabilité grâce à une conception robuste, une résistance aux vibrations et des indices de protection élevés IP67/69
Gain d'espace jusqu'à 20 % pour les interfaces individuelles
Jusqu'à 50 % d'augmentation de la puissance jusqu'à > 400 A dans le même espace d'installation
Installation pratique et contacts à sécurité tactile
HARTING ICC 20 unipolaire avec contacts à sécurité tactile
Nils Doekel
Position: Product Manager
- Département: Technologie d'installation PM
- Entreprise: HARTING Technology Group