| Numéro ECHA SCIP | 1e38d35d-d1be-4585-8e03-95faccd739bf |
|---|
| Protection contre l'incendie dans les véhicules ferroviaires | EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10) |
|---|
| China RoHS | 50 |
|---|
| RoHS | conformité avec exemption |
|---|
| Substances REACH SVHC | Oui |
|---|
| Substances REACH ANNEXE XVII | Non contenu |
|---|
| Substances REACH ANNEXE XIV | Non contenu |
|---|
| Ensemble d'exigences avec niveaux de danger | R22 (HL 1-3) |
|---|
| R23 (HL 1-3) |
| État ELV | conformité avec exemption |
|---|
| Proposition Californie 65 substances | Oui |
|---|
| Exemptions RoHS | 6 c): L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids |
|---|
| Substances REACH SVHC | Plomb |
|---|
| Potassium 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutane-1-sulphonate |
| Proposition Californie 65 substances | Plomb |
|---|
| Matériau (insert) | Polycarbonate (PC) |
|---|
| Couleur (d'insert) | RAL 7032 (gris silex) |
|---|
| Matériau (contacts) | Alliage de cuivre |
|---|
| Surface (contacts) | Plaqué argent |
|---|
| Couleur (accessoires) | Bleu |
|---|
| Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94 | V-0 |
|---|