Connecteur femelle
Raccordement à insertion en force
Intensité nominale: 1 A
Contacts: 160
Droit
Alliage de cuivre
Métal noble sur Ni Côté accouplement, Métal noble sur Ni Côté raccordement
Classe de performance: 1, selon IEC 61076-4-113
Fixation pour circuit imprimé: Avec bride de fixation
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Beige
Détails du produit
Catégorie
Connecteurs
Série
har-bus® 64
Elément
Connecteur femelle
Description du contact
Droit
Méthode de raccordement
Raccordement à insertion en force
Type de connexion
Carte mère à carte fille
Nombre de contacts
160
Configuration de contact
Rangées z, a, b, c et d positions 1, 2, ... , 31, 32
Longueur du raccordement
13 mm
Fixation pour circuit imprimé
Avec bride de fixation
Rangées de contacts
5
Ecart entre les contacts (côté de raccordement)
2,54 mm
Ecart entre les contacts (côté accouplement)
2,54 mm
Intensité nominale
1 A
Intensité nominale
Intensité nominale mesurée à une température de 20 °C, consultez la courbe de charge pour plus de détails.
Distance d'isolement
1 mm entre 2 rangées (a, b, c)
1,2 mm entre 2 rangées (z, d)
1 mm entre 2 contacts dans une rangée (a, b, c)
1 mm entre 2 contacts dans une rangée (z, d)
Ligne de fuite
1 mm entre 2 rangées (a, b, c)
1,2 mm entre 2 rangées (z, d)
1 mm entre 2 contacts dans une rangée (a, b, c)
1 mm entre 2 contacts dans une rangée (z, d)
Résistance d'isolement
>1010 Ω
Résistance de contact
≤20 mΩ pour les rangées a, b et c
≤30 mΩ pour les rangées z, d
Limite de température
-40 ... +105 °C par la limite maximale de température autorisée limitée par le CI
Force d'insertion
≤ 160 N
Force d'arrachement
≤ 120 N
Classe de performance
1
selon IEC 61076-4-113
Cycles de connexion
≥ 500
Tension d’essai Ur.m.s.
1 kV
Groupe d'isolation
IIIa (175 ≤ CTI < 400)
Épaisseur du circuit imprimé
≥1,6 mm
Hot plugging
Non
Matériau (insert)
Polymère à cristaux liquides (LCP)
Couleur (d'insert)
Beige
Matériau (contacts)
Alliage de cuivre
Surface (contacts)
Métal noble sur Ni Côté accouplement
Métal noble sur Ni Côté raccordement
Classe d'inflammabilité du matériau conformément à UL 94