Han-Yellock®
Un verrouillage par bouton-poussoir (avec fonctionnalité de blocage) assure une connexion et un déconnexion en toute sécurité
Faits marquants de la série
Concept d'interface autonome
Module Han-Yellock® permettant de dupliquer les contacts et les potentiels
Cadre adaptateur pour l'utilisation des modules Han-Modular®
Monoblocs pour une densité maximale des contacts
Filtre
Produits 69
Relevance

Kit de connecteur
Han-Yellock 10 kit, 3+PE screw, straight
Article No.: 10 22 003 0001

Kit de connecteur
Han-Yellock 10 Kit, 3+PE screw, angled
Article No.: 10 22 003 0002

Kit de connecteur
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, straight
Article No.: 10 22 003 0003

Kit de connecteur
Han-Yellock 10 kit, 5+PE QL, angled
Article No.: 10 22 003 0004

Kit de connecteur
Han-Yellock 30 kit, Modular, angled
Article No.: 10 22 300 0001

Kit de connecteur
Han-Yellock 30 kit, 25 pin, angled
Article No.: 10 22 300 0003

Kit de connecteur
Han-Yellock 30 kit, 25 pin, straight
Article No.: 10 22 300 0004

Kit de connecteur
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, angled
Article No.: 10 22 600 0003

Kit de connecteur
Han-Yellock 60 kit, 48 pin, straight
Article No.: 10 22 600 0004

Alvéole du contact de terre
Quick-Lock ground contact
Article No.: 11 05 001 2601

Cadres adaptateur
Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
Article No.: 11 00 600 0301

Cadres adaptateur
Mixed adapter carrier
Article No.: 11 00 200 0101

Cadres adaptateur
Mixed adapter housing
Article No.: 11 00 200 0301

Cadres adaptateur
Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
Article No.: 11 00 300 0101

Cadres adaptateur
Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
Article No.: 11 00 300 0301

Cadres adaptateur
Han Yellock Adapter Frame Han-Modular
Article No.: 11 00 600 0101

Pion de codage
Han Yellock coding pin barette de 8 pces
Article No.: 11 00 000 9501

Contact de terre
Yellock PE extension crimp 6mm²
Article No.: 11 00 000 9509

Contact de terre
Yellock PE extension crimp crimp 10mm²
Article No.: 11 00 000 9510

Inserts
Yellock Monobloc 30 female
Article No.: 11 05 325 3101
20 (de 69)