Grâce à la connexion par déplacement d'isolant, le connecteur pour circuit imprimé au pas de 1,27 mm est le plus petit connecteur d'assemblage sur site du marché.
har-flexicon®
Du câble à la carte de circuit imprimé : les concepteurs de produits disposent d'une liberté de conception maximale. Avec un pas de 1,27 mm, le connecteur le plus petit pour circuits imprimés de la famille de produits har-flexicon® est miniaturisé à l'extrême, faisant de lui un produit unique sur le marché dans le domaine du raccordements de fils unique pouvant être installé sur le terrain. Pour augmenter la densité des contacts, HARTING a transféré la fonctionnalité de bornes et connecteurs pour cartes de circuits imprimés avec des espacements standard des contacts comme 3,5/3,81 mm et 5,0/5,08 mm à un espacement plus faible de contacts de 1,27 mm et 2,54 mm tout en conservant le même niveau de qualité
Faits marquants de la série
Filtre
Produits 888
har-flexicon 3,50 MWV-2 GN
har-flexicon 2,54 FPV-2 BK
har-flexicon 5,00 MWV-3 GN
har-flexicon 5,xx M coding clip
har-flexicon 5,00 MWV-2 GN
har-flexicon 3,50 MTH-9 BK
har-flexicon 5,xx F 3,xx M coding
har-flexicon 5,00 MWV-4 GN
har-flexicon 3,50 MWV-6 GN
har-flexicon 3,50 MWV-3 GN
har-flexicon 2,54 FPV-3 BK
har-flexicon 5,08 FPH-6 GN
har-flexicon 5,08 FPH-4 GN
har-flexicon 5,08 FSV-3 GN
har-flexicon 2,54 FPV-4 BK
har-flexicon 3,50 MWV-7 GN
har-flexicon 5,00 MTH-3 BK
har-flexicon 3,50 MWV-4 GN
har-flexicon 5,08 MWV-3 GN
har-flexicon 2,54 FPV-8 BK
har-flexicon®
Les technologies de terminaison rapide, sans outil, avec ressort à enfoncer et IDC permettent de gagner du temps lors de l'assemblage sur le terrain, sans outils spéciaux et avec le pas le plus petit.
Le connecteur har-flexicon® de HARTING est un connecteur SMD miniature pour la connexion rapide de conducteurs simples et fournit une connexion parfaite entre les périphériques et le circuit imprimé pour les appareils industriels.
La technologie CMS capable de refusion constante pour les éléments de terminaison sur le circuit imprimé se traduit par de nets avantages en termes de coûts de production. Cela vaut aussi bien pour le chargement que pour le brasage. Des solutions innovantes permettent de créer la résistance nécessaire sur le circuit imprimé. En outre, des produits pour des courants plus élevés et donc des calibres plus importants (1,5 mm² et 2,5 mm²) sont disponibles au pas de 3,50/3,81 mm et 5,00/5,08 mm. Nouvelles solutions pour l'industrie Le principal domaine d'application de ces nouvelles solutions pour le raccordement unifilaire des circuits imprimés est l'automatisation industrielle, la technique de mesure, de commande et de régulation (MCR), ainsi que la construction mécanique, la technique énergétique et la technique des transports. HARTING fournit des solutions à toutes les industries qui utilisent des appareils électriques et électroniques tels que des API, des entraînements, des capteurs, des actionneurs et des sous-ensembles d'interface, etc. HARTING poursuit donc la voie déjà empruntée avec har-flex® pour repenser et optimiser la technologie de connexion des appareils. Pour des courants nominaux encore plus élevés, nous proposons des pas de contact de 10,16/15 mm avec des tailles de conducteurs allant jusqu'à 25 mm2.x
Plus de solutions et de ressources
Connaissances
Données d'ingénierie & Services
Données CAO, gestionnaire de données produit, disponibilité des distributeurs, échantillons gratuits & plus.
Découvrez les services HARTING Engineerng Data & pour soutenir au mieux votre projet. Pour chaque produit de notre catalogue numérique, vous trouverez des données techniques supplémentaires sur & services :
Données CAO, fiches techniques et fiches de type
Sélecteurs de produits à attributs multiples
Package de données individuels
Configuration et personnalisation
Billets et déraillements individuels
Service d'échantillonnage gratuit