Technologie de raccordement des connecteurs circulaires
Les connecteurs circulaires métriques HARTING peuvent être raccordés à l'aide de techniques de raccordement conventionnelles. La technique de raccordement appropriée est sélectionnée en fonction de critères tels que le type de câble, la section du câble, le type de contact et le nombre de contacts. Découvrez notre large gamme d'options de raccordement.
Raccordement à Sertir
Dans les raccordements à sertir, un fil est inséré dans le contact à sertir de façon à ce qu'il soit étanche au gaz et retenu par une déformation contrôlée à l'aide de pinces à sertir ou d'outils de sertissage hydrauliques/pneumatiques. Cette technique produit virtuellement une soudure à froid, garantissant ainsi une résistance optimale au vieillissement et aux contraintes mécaniques dues aux chocs et aux vibrations.
Raccordement HARAX®
HARAX® est une technique de raccordement rapide sans outil de HARTING. Le contact est établi par des contacts à déplacement d'isolant. Les connecteurs circulaires M8 / M12 avec raccordement HARAX®peuvent être facilement assemblés à la main sur place.
Raccordement à vis
Avec les raccordements à vis, le fil est serti sur le contact mâle / la douille de contact du connecteur circulaire à l'aide d'une vis. La technique est simple et efficace et ne nécessite aucun outil spécial.
terminaison de déplacement de l'isolant preLink
preLink® est basé sur la technique du déplacement d'isolant et est utilisé pour les connecteurs de données jusqu'à 10 Gigabit/s. Les fils sont introduits dans un bloc de raccordement de forme cubique et sertis/contactés et raccourcis en une seule opération à l'aide d'une pince de montage. Ce bloc de raccordement peut être clipsé dans les connecteurs circulaires M12 ainsi que dans les connecteurs RJ45 correspondants, les raccords de câbles ou les prises pour circuits imprimés. La face d'accouplement peut être modifiée en quelques secondes à tout moment.
Raccordement à souder THR
Avec la technologie de soudage THR (Through Hole Reflow), le connecteur est inséré – de la même façon qu'un assemblage de composant conventionnel – dans les trous de contacts percés dans le circuit imprimé. Ceci peut être fait automatiquement avec les machines de positionnement Pick&Place. Ces composants THR sont ensuite soudés ensemble avec les composants placés sur la surface comme partie d'un processus de soudage par refusion courante. Cette technique de raccordement permet de fournir une robustesse mécanique remarquable et peut ainsi être mise en place par une conception spécialement adaptée au procédé de soudure par refusion (par ex. l'utilisation de plastique supportant des températures élevées).
Raccordement à souder THT
La technologie de soudage conventionnelle a fait ses preuves au fil des décennies ; elle garantit un niveau de qualité supérieur de la stabilité mécanique et la sécurité du processus. Les contacts à souder des connecteurs sont insérés dans les trous du circuit imprimé. Ils peuvent ensuite être soudés, automatiquement et simultanément, par un procédé de soudure à la vague aux autres composants.
Raccordement par refusion (SMT)
Les connecteurs SMT (Surface Mounted Technology), contrairement à la technologie des trous traversants, n'ont pas de bornes à fil, mais sont soudés directement sur les plages de soudure à la surface du circuit imprimé. Cette procédure est utilisée pour le placement des cartes de circuits imprimés sur la base d'une technique de raccordement uniforme. Il offre des avantages car l'utilisation de connecteurs SMT élimine la nécessité d'une soudure à la vague séparée.