Les autobus électriques réduisent la pollution de l'air dans les villes car ils ne produisent pas d'émissions pendant leur fonctionnement. Ils contribuent à réduire les émissions deCO2 et les niveaux de bruit, ce qui améliore la qualité de vie dans les zones urbaines
Véhicules électriques commerciaux
Les véhicules électriques commerciaux comprennent une large gamme de véhicules électriques à usage commercial, notamment les camions, les fourgonnettes et les autobus. Des itinéraires et des profils de conduite planifiables, ainsi que des options de recharge définies au niveau local, accélèrent le développement des véhicules électrifiés. HARTING soutient ce développement avec une large gamme d'infrastructures de recharge ainsi que divers composants dans le véhicule lui-même.
Les autobus électriques, moteurs d'une mobilité urbaine durable
La technologie des autobus électriques est un élément essentiel des efforts visant à rendre les transports publics plus durables. Les avantages tels que le respect de l'environnement, la réduction des coûts d'exploitation et la souplesse d'utilisation font des autobus électriques une option attrayante pour l'avenir de la mobilité urbaine. Les autobus électriques utilisent des moteurs électriques pour convertir en mouvement l'énergie stockée dans les batteries.
En règle générale, on utilise des batteries lithium-ion, qui offrent une densité énergétique élevée et une longue durée de vie.
En savoir plus sur le sujet
Les autobus électriques modernes sont équipés d'une variété de systèmes de contrôle électronique avancés qui remplissent les fonctions suivantes :
Gestion de l'énergie: Optimisation de la distribution et de l'utilisation de l'énergie dans le véhicule
Gestion de la batterie: Surveillance et contrôle de la capacité et des performances de la batterie
Contrôle de l'entraînement: Régulation efficace de la puissance du moteur pour un fonctionnement en douceur
Systèmes de transport de passagers: Intégration des systèmes d'information, de la billetterie, de la climatisation et de la distribution d'énergie
Deux systèmes principaux sont utilisés pour recharger les véhicules :
Systèmes de recharge performants le long de l'itinéraire: Pour une recharge intermédiaire rapide pendant l'exploitation
Solutions de recharge au dépôt: Pour une recharge programmée pendant la nuit ou pendant les interruptions d'activité
Solutions pour les véhicules électriques commerciaux de HARTING
HARTING propose une large gamme de solutions de connexion dans ce domaine. Il s'agit d'ensembles de câbles robustes à haute tension, d'interfaces de communication puissantes et de solutions de recharge à courant continu très performantes. Des solutions personnalisées complètent le portefeuille et garantissent une flexibilité maximale.
Nos solutions personnalisées
Nos solutions personnalisées pour les bus électriques offrent une flexibilité et une efficacité maximales. Les boîtiers de distribution pré-assemblés avec des assemblages de câbles Han® personnalisés pour la transmission de données, de signaux et d'énergie permettent une installation simple de type "plug & play". Cela réduit les erreurs d'installation, fait gagner du temps et permet une conception modulaire ainsi qu'un remplacement aisé des différents composants.
En étroite collaboration avec nos clients, nous développons des solutions personnalisées, testées à 100 %, évolutives et à l'épreuve du temps. L'ingénierie collaborative aboutit à une solution globale rentable qui permet à nos clients d'économiser du temps, de l'argent et des ressources.
Vous êtes intéressé ? Contactez-nous !
Vous recherchez des solutions de câblage embarqué ou des solutions de recharge efficaces pour vos véhicules électriques ? Prenez contact avec nous ! Nous attendons votre appel !
Solutions de connectivité HARTINGs pour les véhicules électriques commerciaux
Vous voulez parler de solutions ?
Christian Bohne
Position: Responsable de segment industriel
- Département: Gestion des segments de l'industrie
- Entreprise: HARTING Technology Group