Les 6 points clés à retenir du Sommet OCP 2025
Principales tendances et observations issues du sommet de l'Open Compute Project à San José, en Californie, par Will Stewart, responsable mondial du segment industriel chez HARTING.
Je participe au sommet OCP depuis 2018, et croyez-moi, cette année, c'était vraiment exceptionnel. À l'époque, nous avions accueilli environ 3 400 participants. En 2025, cet événement a attiré plus de 11 000 participants. Cela représente plus du triple de sa taille initiale en seulement sept ans.
Le Centre des congrès de San José était bondé, de mur à mur, sans aucune cloison ni aucun coin inoccupé. C'est un signe évident : ce secteur est en plein essor, et les investissements qui y affluent sont bien réels.
Voici les six principaux enseignements que j'ai tirés du sommet de cette année :
1. L'IA est au cœur de tout. Et je veux dire absolument tout.
Chaque discours d'ouverture, chaque table ronde, chaque conversation dans les couloirs revenait inévitablement sur l'IA. Ce n'est plus seulement un phénomène de mode : c'est devenu une réalité. Santé, finance, télécommunications, industrie, commerce de détail : l'IA est de plus en plus largement adoptée dans tous ces secteurs. Et cette adoption s'accompagne d'un besoin considérable en termes d'évolutivité, de rapidité et de puissance.
2. La mise à l'échelle devient plus intelligente et plus complexe
Autrefois, l'évolutivité consistait à ajouter davantage de serveurs. Il s'agit désormais d'une stratégie en trois volets :
Augmentation de capacité: ajouter des ressources à une charge de travail spécifique sur un serveur ou dans un rack.
Évolutivité horizontale: répartition des ressources entre les baies ou les rangées d'un centre de données.
Évolutivité horizontale: il s'agit d'une nouveauté ; répartissez les ressources entre plusieurs centres de données pour une même charge de travail.
Les charges de travail liées à l'IA exigent flexibilité et rapidité. Les grands modèles linguistiques (LLM) analysent des milliers de points de données pour une seule requête, ce qui implique que l'infrastructure doit réagir instantanément. C'est pourquoi les hyperscalers s'attachent à évoluer de manière plus intelligente, et pas seulement à grandir en taille.
Souhaitez-vous en savoir plus sur ce nouveau paradigme de mise à l'échelle ?
3. L'énergie est le nouveau goulot d'étranglement et la nouvelle frontière
L'IA est très gourmande en énergie. Une puce peut aujourd'hui nécessiter jusqu'à 15 fois plus d'énergie qu'il y a quelques années seulement. Depuis 2023, nous avons constaté une multiplication par 4 de la puissance et une multiplication par 15 de la densité. Et cela ne semble pas près de s'arrêter.
Chez HARTING, nous sommes en plein cœur de cette transformation. Le Power Shelf d'ORv3 a fait ses débuts en 2022 avec une puissance de 18 kW. Nous lançons aujourd'hui :
HPRv1: 36 kW (février 2025)
HPRv2 et v3: 72 kW (2025-2026)
HPRv4: 100 kW (2026)
Mais il ne s'agit pas seulement d'une puissance accrue ; il s'agit d'une puissance plus intelligente. On observe une évolution de 50 V CC à ±400 V CC ou +800 V CC. Pourquoi ? En effet, une tension plus élevée est synonyme d'un meilleur rendement. Et comme l'espace dans les rayonnages se réduit, nous ne pouvons pas nous contenter d'y entasser davantage de matériel. C'est pourquoi le secteur procède actuellement au transfert des équipements électriques hors des baies informatiques pour les installer dans des modules dédiés.
4. Les side-cars motorisés sont la prochaine grande tendance
Google, Meta et Microsoft collaborent à l'élaboration d'une nouvelle spécification baptisée « Mount Diablo ». C'est une véritable révolution. Ils alimenteront 8 à 12 entrées CA de 200 A vers un module d'alimentation dédié, qui les convertira en 400 V CC, puis les distribuera aux baies d'équipements informatiques.
HARTING est fière d'y participer. Nous sommes présents sur ce projet depuis les chantiers du mont Olympe et du mont Adams, ainsi que celui d’
5. La pénurie de main-d'œuvre stimule l'innovation dans le domaine des connecteurs
Voici la réalité : il n'y a pas suffisamment d'électriciens qualifiés pour installer ces systèmes complexes. C'est pourquoi les hyperscalers apprécient particulièrement de travailler avec HARTING. Nos assemblages de câbles — également appelés « power whips » — sont sûrs, faciles à utiliser et permettent d'éviter les retards d'installation. Nous concevons nos solutions en mettant l'accent sur la facilité d'utilisation, car la rapidité est essentielle lorsque l'on évolue à une échelle gigantesque.
6. Se tourner vers d'autres secteurs pour trouver des solutions
Tout le monde parle de feuilles de route ambitieuses en matière de puissance, y compris de certaines architectures potentielles qui nécessiteraient jusqu’à 1 600 A ! C'est intense. Pour vous donner une idée, les câbles de raccordement de 200 A sont déjà difficiles à installer. Une technologie en particulier a suscité un nombre surprenant de discussions lors du Sommet : le refroidissement par liquide à l'intérieur du faisceau de câbles. Et voici le plus intéressant : HARTING fabrique déjà des chargeurs pour véhicules électriques à refroidissement par liquide. Nous étudions actuellement comment adapter cette technologie aux centres de données.
C'est un exemple parfait d'innovation intersectorielle. Tout comme les centres de données se sont inspirés de l'architecture 50 V CC du secteur des télécommunications, nous nous inspirons désormais de la technologie 400 V CC et du refroidissement par liquide des véhicules électriques. Chez HARTING, nous tirons notre force de ce type de résolution créative des problèmes : nous mettons à profit notre expertise dans divers secteurs pour mettre en place des infrastructures plus intelligentes, plus sûres et plus évolutives.
Conclusion
OCP 2025 offre un aperçu de la direction que prendra l'avenir. L'IA repousse sans cesse les limites, et l'infrastructure doit suivre le rythme. Chez HARTING, nous construisons l'avenir. De la distribution électrique à la conception de connecteurs en passant par le refroidissement par liquide, nous aidons les hyperscalers à se développer de manière plus intelligente, plus rapide et plus sûre.
J'ai hâte de voir ce que l'année prochaine nous réserve.
A propos de l'auteur
William Stewart
Position: Global Industry Segment Management | Smart Infrastructure
- Entreprise: HARTING Inc. of North America
Will apporte ses nombreuses années d'expérience et son expertise acquises auprès des hyperscalers spécialisés dans les centres de données, des constructeurs et des organismes de normalisation.