Han-Modular® 100A Single Module Protected : De nouvelles options pour les connexions aux batteries
HARTING a développé une version à sécurité tactile du module unique Han® 100A. La version standard du module unique précédent n'a pas de protection contre les contacts du côté mâle. La nouvelle version est désormais équipée d'une attache en plastique à l'extrémité du contact.
Cette protection des contacts est conseillée pour toutes les applications où l'alimentation n'est plus assurée par le réseau. Lorsque l'énergie provient de systèmes de stockage par batterie, par exemple, il est possible que le courant continue de circuler sur les côtés concernés lorsqu'une interface est branchée et débranchée.
En revanche, le nouveau Han® 100A Single Module Protected garantit la sécurité des contacts et la compatibilité avec les modules de prise existants (réf. 09 14 001 3131).
Han® 100A Module unique protégé, mâle et femelle
Heiko Meier
Position: Manageur de produits
- Département: Product Manager Technologie d'installation
- Entreprise: HARTING Electric Stiftung & Co. KG
Janek Kolhosser
Position: Chef de produits
- Département: Technologie d'installation PM
- Entreprise: HARTING Technology Group